R&Dおよび科学用レンズ
研究開発用途では、レンズは赤外線カメラ自体と同じくらい重要です。正確な熱測定を確実にし、システムの熱性能をより深く理解するために、対象のターゲットに十分なピクセルを配置するレンズを選択する必要があります。これは、重要な決定をサポートするために必要なデータです。
Teledyne FLIRは、遠距離で大きなターゲットを測定する場合でも、長距離で小さなターゲットを測定する場合でも、ほぼすべての要件に適合する幅広いレンズオプションを提供します。
すべてのレンズを見たいですか?

標準レンズ
パフォーマンスレベルのハンドヘルドカメラでも、高度な冷却カメラシステムでも、各カメラシステムには広角レンズ、業界標準のアングルレンズ、望遠レンズがあり、ほとんどのアプリケーションに最適です。
使用するカメラに応じて、レンズの指定は焦点距離または視野角になります。Teledyne FLIRは、カメラやアプリケーションに最適なレンズシステムを決定するのに役立つ、使いやすいツールをいくつか提供しています。

マクロレンズおよび顕微鏡レンズ
プリント基板の表面実装コンポーネントなどの小さなターゲットの温度を測定する必要がある場合は、正確な温度測定に必要な空間分解能を提供するレンズを使用することが重要です。幸いなことに、サーモグラフィカメラシステムに応じて、レンズ交換を必要としないFLIRマクロモードから顕微鏡レンズまで、さまざまなオプションがあります。
標準的な可視光顕微鏡と同様に、マクロレンズと顕微鏡レンズは測定対象とレンズの間の作業距離が短くなりますが、20センチメートルまでの距離で小物を測定する必要がある用途には、特殊な長距離顕微鏡レンズを使用できます。

長距離および連続ズームレンズ
熱画像カメラで測定または確認したいすべてのものが近距離または一定の距離にあるわけではありません。光学分解能度の高い望遠ズームレンズは、離れた場所から物体を追跡し、画像化することができます。連続メトリックズームでは、時間空間の位置情報が得られるため、研究者は移動するオブジェクトの特性を分析できます。焦点距離は300 mmで1回まで下がりましたが、レンズは120~1200 mmの連続ズームで利用可能になりました。高い熱解像度と小さなピクセルピッチを提供する冷却科学カメラと組み合わせることで、これらのレンズは小さな物体や遠くの物体に鋭い焦点を当てることができます。