高速、高解像度

FLIR_Line_Ironbow.png

FLIR Xシリーズ
重要なテストの瞬間を逃さないでください

科学、防衛、航空宇宙研究などの要求の厳しい環境では、重要なテストイベントはほんの一瞬しか続かず、データの欠落はコストがかかる可能性があります。 したがって、高性能赤外線カメラは、高速イベントを完璧にキャプチャしてストリーミングし、データの損失やフレームのドロップをなくすために不可欠です。

FLIR X6980-HSおよびX8580-HSは、Xシリーズ・ファミリに新たに加わった製品です。これらの高速、高精細赤外線カメラは、比類のないデータストリーミング機能を提供し、フレームのドロップをゼロにします。

テストにコストがかかる分野では、1フレームでも失うと、重要なデータが失われる可能性があります。

ビデオを見る   機能を表示します

 

 

重要なデータを決して逃さない

データ損失とドロップフレームを根絶

ドロップフレームなしで、長時間、より高速フレームレートで、リムーバブル4TBソリッドステートドライブ(SSD)に直接録画します。

データを簡単に共有

最新の10 GigE、CXP 2.1、CameraLink Fullの高速インターフェイスによって、PCに直接録画する場合のセットアップを簡素化します。

高速イベントを正確に録画

独自のトリガー、同期、正確なIRIGタイムスタンプシステムにより、正確なオンタイム録画が保証されます。

電動レンズ

次世代のXシリーズカメラは、FLIR電動レンズと互換性があるため、より正確なリモートフォーカス調整が可能です。

作業方法に合う分析ソフトウェア

FLIR Research Studio

Research Studioは、正確な熱データを表示、記録、分析、報告する、迅速かつ効率的な方法を提供します。合理化された直感的なGUIと独自の機能セットにより、あらゆるレベルのユーザーが簡単に、複数のFLIRカメラと記録されたソースからの熱データを同時に記録・評価できます。

Research Studioの詳細

研究に最適な’カメラを選ぶ

FLIR X8580-HS: 高解像度画像、高速フレームレート

非破壊PCB試験、温度測定、ストレスマッピング、ターゲットシグネチャー特性など、わずかなノイズで小さな温度差を検出するX8580-HS InSbの高解像度、1280 × 1024熱センサー。さらに、X8580-HS SLSは長波、ひずみ層超格子検出器を搭載し、スナップショット速度を高速化し、より広い温度帯域を提供するため、高速イベントの鮮明なストップモーション画像を取り込めます。

FLIR X6980-HS: 超高速、鮮明な熱画像

弾道試験、高速熱過渡、さらにはリチウムイオンバッテリーの破壊試験などの高速イベントで真のストップモーションを実現するには、1秒あたり1000フレームを超える詳細な画像を取り込めるカメラが必要です。X6980-HS MWIRおよびX6980-HS SLS LWIRカメラは、必要な速度と感度に加え、リモートでフォーカスできる電動レンズも提供します。

 

詳細情報およびデモの予定については、FLIRの専門家にご相談ください。

専門家へのお問い合わせ

 

情報をリクエスト

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。