取得、分析、共有

サーモグラフィカメラは、研究開発アプリケーションにおける熱分析の最初のステップにすぎません。適切なソフトウェアと組み合わせることで、熱の効果測定や分析が行え、サーモグラフィカメラをより効果的に使用できます。

豊富なラインナップの中からご用途に応じたFLIRのソフトウェアをお選びください。

FLIR Research Studio

パッケージソフトウェア

重要な熱データを迅速に取得、分析、共有できます。

分かりやすく使いやすいインターフェース

接続、表示、記録、分析、共有の簡単なワークフローにより、重要な熱測定データをすばやく解釈して理解できます。

高度な熱分析機能

特定のROIまたは画像全体の熱トレンドを比較し、複数のファイルやライブ画像にわたって時系列温度変化をプロットします。

ソフトウェア開発キット

科学研究開発用カメラSDK

GigE、CoaXPress、Camera Linkなどの業界標準のインターフェースを介して、FLIRの科学研究開発用ユーザーにカメラの制御、データストリーミング、取得を提供します。

SDKを入手する

Spinnaker

FLIR GigE VisionおよびGeniCamに準拠したカメラを使用した、自動化されたプロセス制御アプリケーションの開発に推奨されるソリューション。

SDKを入手する

科学ファイルSDK

画像やメタデータをMatLab、C++、.NETフレームワークに簡単にインポートできるようにすることで、FLIRのカメラから記録された熱データの高度な後処理に使用します。 

SDKを入手する

サードパーティ製GenICam SDK

FLIR GigE VisionおよびGeniCamに準拠したカメラの制御とデータ取得をサポートできる、幅広いソフトウェアパッケージ。