熱電対やスポットIRガンを使用している場合、電気故障の原因の発見は推測に頼る可能性が生じます。FLIR IGM製品は、サーモグラフィとクランプメーターまたはデジタルマルチメーターを組み合わせることで、ホットスポットを視覚的に発見し、修理を迅速に開始できます。
詳細

産業用メーターおよび熱キャパシタンス検査ツール
安全性と効率性の維持
精密なシステムの作動には、正確に計測し、調査を合理化し、作業員の安全を確保する検査ツールが必要です。インテリジェントで頑丈に設計されたFLIRの試験・計測機器は、あらゆる産業用途でこのような課題に対応できます。赤外線計測ガイド(IGMTM)、高い保護レベル、データロギング、METERLiNK®を介してデータを送信する機能などの高度なオプションを備えたFLIRの試験・計測機器。問題を正確に診断し、信頼性の高い計測を行い、システムを効率的に修理するために必要なツールが満載です。
IGM™で問題を迅速に標的にする

作業の安全性を向上
ユーティリティおよび産業施設の電気技師は、問題のトラブルシューティングを行い、担当するシステムの全体的な予知保全を提供する安全で信頼性の高い方法を必要としています。Flir産業用クランプメーターは、高電流システム向けに構築されており、電気技師が必要とする保護定格と測定ツールを手頃な価格で提供します。
クランプメーターを表示

ほぼすべての検査に対応する汎用ビデオスコープ
手の届かない場所やアクセスが困難な場所を検査する必要がある場合は、FLIR VS80が最適です。お客様の個々の用途に柔軟に対応できるよう、7つの防水カメラプローブがあります。VS80カメラプローブを1つ以上使用して、HVAC/R、建物、自動車用途、産業機器のメンテナンス、NDT検査などの幅広い検査を行うことができます。
VS80キットを見る

安全な位置から危険を検知する
しかし、今ではFLIR VS290 Thermalビデオスコープキットを使用することで設備点検では、モーターの奥深くを見たり、機械系統、または電気系統の故障の原因を確認したりできます。施設点検の場面では、地下の格納庫を見下ろし、通電されたケーブルや水の侵入などの危険を回避して、潜在的な障害の熱兆候を探すことができます。建物検査では、、狭くて天井の場所の湿気、断熱材の欠落、侵入した害虫の痕跡を検査することができます。サーマル・ビデオスコープは、安全性の向上、検査の迅速化、安心感の向上に大きく貢献します。
VS290キットを見る