Extech 407123

ヘビーデューティ熱線式熱風速計

407123ヘビーデューティ熱線式熱風速計は、ダクトや換気システムでの使用に最適な伸縮プローブ(最大60cmまで延長)を使用しています。風速と温度を正確に測定し、デュアルLCDに同時に表示します。ほかにも、データ保持および最小値/最大値測定モードの機能があります。1.7mのケーブル付き伸縮プローブと単3電池6本が付属しています。

仕様

一般仕様
温度 (大気) 0~50°C
温度(大気)の基本精度 0.8°C
温度(大気)の最大解像度 0.1°
風速 (km) 1.0~38.8ノット
風速 (km) の基本精度 ±3%
風速 (km) の最大解像度 0.1ノット
風速 (km/分) 12.2 ~ 1200.9m/分
風速 (km/分) の基本精度 ±3%
風速 (km/分) の最大解像度 0.3 m/分
風速 (km/時) 0.7~72km/時
風速 (km/時) 0.5~45 MPH
風速 (km/時) の基本精度 ±3%
風速 (km/時) の最大解像度 0.1 km/時
風速 (km/時) の最大解像度 0.1 MPH
風速 (m/秒) 0.2~20m/秒
風速 (m/秒) の基本精度 ±3%
風速 (m/秒) の最大解像度 0.1m/秒
追加の詳細
保証 3年
出力 単4電池(1.5V)6本
寸法 178×74×33mm
認証 407123-NIST_S:CE、NIST
407123_S:CE
重量 482g

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.