Discontinued

Flir A38/A68

マシンビジョン用サーモグラフィカメラ

Flir A38/A68サーモグラフィカメラはFlirによる最小の非冷却長波長赤外線カメラで、産業オートメーションおよびマシンビジョンアプリケーション向けです。これらのサーモグラフィ温度センサーはプロセス制御および品質保証向けに特別に設計されており、わずかな温度変動の検出が、大きく影響するような用途において重大な意思決定をサポートするために、温度情報を可視化します。コンパクトでシンプルなカメラ設計により、信頼性が高く堅牢なサーモグラフィデータを取得できます。パワー・オーバー・イーサネット(PoE)との簡単な接続および動作温度範囲の拡張により、産業環境に最適なサーモグラフィカメラとなっています。

60Hzのフレームレート、8ビットと16ビットのビデオストリーミング、パワー・オーバー・イーサネット(PoE)などの便利な機能がシンプルな設計に盛り込まれています。
標準ビジョンカメラプロトコルにより、カメラをGenICam™準拠のソフトウェアにシームレスに統合できるため、システムとソリューションの開発を素早く行えます。
わずか29×36×59mmのFlir A38/A68カメラは、狭いスペースに収まるほど小型でありながら、60°Cまでの温度に耐えられるほど頑丈に設計されています。

仕様

Highlighted
イーサネットインターフェース Wired
ETSI|EMC See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
カメラ周波数 A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
温度分解能_NETD <50 mK @ 25°C ambient
通信とデータ保存
イーサネット For control, image, and power
イーサネットインターフェース Wired
イーサネットタイプ Gigabit Ethernet
イーサネットプロトコル GigEVision
イーサネット規格 IEEE 802.3
イーサネット通信 GigE Vision / GenICam
イーサネット電源 Power over Ethernet (PoE)
接続タイプ RJ-45
イメージングとレンズ
F_番号 11301-0101 FLIR A38 24°: 1.0
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.1
11302-0101 FLIR A68 24°: 1.2
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.24
カメラ周波数 A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
スペクトル範囲 8–14 µm (LWIR)
ピクセル形式 Mono8 or 16-bit/pixel
最小焦点距離 11301-0101 FLIR A38 24°: 0.4 m (1.3 ft)
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.5 m (4.9 ft)
11302-0101 FLIR A68 24°: 2.0 m (6.6 ft)
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.3 m (4.3 ft)
検知器間隔 17 µm
温度分解能_NETD <50 mK @ 25°C ambient
焦点 Fixed
焦点距離 11301-0101 FLIR A38 24°: 13 mm (0.51 in)
11301-0102 FLIR A38 42°: 8.1 mm (0.32 in)
11302-0101 FLIR A68 24°: 25 mm (0.98 in)
11302-0102 FLIR A68 42°: 14.2 mm (0.56 in)
Black
視野角[FOV] 11301-0101 FLIR A38 24°: 24° × 18.1°
11301-0102 FLIR A38 42°: 40.1° × 29°
11302-0101 FLIR A68 24°: 24.2° × 18.4°
11302-0102 FLIR A68 42°: 42.1° × 31.9°
赤外線解像度 A38: 320 × 240 pixels
A68: 640 × 480 pixels
一般仕様
サイズ[L×W×H]、レンズ除く 59 × 29 × 36 mm (2.32 × 1.14 × 1.42 in)
付属品リスト Infrared camera
梱包サイズ 130 × 140 × 100 mm (5.1 × 5.5 × 3.9 in)
梱包タイプ Cardboard box
梱包重量 0.23 kg (0.51 lb)
重量[レンズ除く] 67 g (2.4 oz)
環境と認定
ETSI|EMC See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
三脚取付マウント UNC ¼″-20
使用温度範囲 –35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
保存温度範囲 -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) To avoid possible damage during storage, ensure that the sensor is not exposed to air. Use a lens cap or lens to cover the sensor.
安全性 See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
振動 See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
湿度[動作時、保存時] Maximum 80% relative humidity, non-condensating
衝撃 See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
電源
消費電力 12 V: 2.8 W 24 V: 2.8 W PoE (48 V): 3.5 W

Resources & Support

Datasheet

FLIR A38 A68 日本語カタログ

Export Restrictions