Discontinued

FLIR A8200sc

コンパクトで高精細の高性能中波赤外線カメラ

FLIR A8200scは、低ノイズのHD赤外線画像を生成する、コンパクトで高感度なMWIRカメラです。短い露光時間と鮮明で詳細な画像により、A8200scは電子機器の検査や赤外線空中写真、材料の非破壊検査、産業用研究開発などの用途に最適な選択肢です。

高感度、低ノイズ
A8200scは鮮明な1.0メガピクセル(1024x1024)の赤外線画像を非常に低ノイズで生成するため、極めて詳細な画像を撮影できます。
スナップショットモードで動作させた場合、撮影シーンからすべてのピクセルを同時に撮影することが可能です。物体が高速で動くなど状況において、これは非常に重要な機能です。
GigE Vision®やCoaXPress、HD-SDIといった標準的なインターフェースは独立して制御できるため、記録と表示の柔軟性が向上します。

仕様

Highlighted
検知器解像度 1024 x 1024
解像度 1024 x 1024
検知器間隔 18 µm
スペクトル範囲 3.0~5.0µm
検知器タイプ FLIRインジウムアンチモン(InSb)
カメラF値 f/4.0
ダイナミックレンジ 14-bit
温度分解能(NETD) <20 mk
フレームレート[全画面] 50Hz
最大フレームレート 50 Hz フルフレーム
標準温度範囲 -20℃ ~ 350℃
温度範囲オプション 1,500℃まで、3,000℃まで
フィルタリング レンズ後部のフィルターホルダー
焦点 マニュアル
イメージングとレンズ
AGC リニア、PE、DDE
HDビデオ HD-SDI (720p/50/59.9、1080p/25/29.9)
ウェルキャパシティ 2.0 M 電子
カメラF値 f/4.0
カメラ制御 GenICam規格、RS-232
クローズアップレンズ/顕微鏡 1x、4x
サブウィンドウモード フレキシブル(16列、8行のステップ)
スペクトル範囲 3.0~5.0µm
ズーム ビデオズームは自動的に選択されます。 フル解像度 = 1x、1/4解像度 = 2x
センサータイプ 閉鎖サイクルリニア
ダイナミックレンジ 14-bit
デジタルデータプロトコル ギガビットイーサネット (GigE Vision® 2.0) および CoaXPress
パレット 選択可能な8ビット
フィルタリング レンズ後部のフィルターホルダー
フレームレート[全画面] 50Hz
利用可能なレンズ 17 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm
操作性 > 99.5%(典型的に99.9%)
最大フレームレート 50 Hz フルフレーム
最小積算時間 480 ns
検知器タイプ FLIRインジウムアンチモン(InSb)
検知器解像度 1024 x 1024
検知器間隔 18 µm
温度分解能(NETD) <20 mk
焦点 マニュアル
解像度 1024 x 1024
読出し スナップショット
読出しモード 非同期で読み取り中に統合し、非同期で積分して読み込み
測定解析
標準温度範囲 -20℃ ~ 350℃
温度範囲オプション 1,500℃まで、3,000℃まで
精度 +/- 1Cまたは+/- 1%の読み取り 標準レンズおよびフィルターの設定でのみ0~ + 3000Cで有効
通信とデータ保存
アナログビデオ NA
コマンドと制御 GenICam規格
同期モード 同期入力、同期出力
一般仕様
サイズ[L×W×H]、レンズ除く 226 x 117 x 135 mm
重量[レンズ除く] 3.73kg
電源
出力 24 VDC(<50 W定常状態)
環境と認定
マウント 1/4-20のタップ穴2個ずつ、3 / 8-16タップ穴1個ずつ
使用温度範囲 -20℃ ~ 50℃
保存温度範囲 -55℃~80℃
検知区域 40 g、11 msec 1/2正弦波/ 4.3 g RMSランダム振動、全3軸

Export Restrictions