Discontinued

FLIR A8300sc

InSb検出素子を搭載したコンパクトで高精細の高性能中波赤外線カメラ

FLIR A8300scは、研究者が高速の熱イベントを撮影して最も正確な温度測定値を記録するために必要な速度と感度をもたらします。MWIR(中波長赤外線)により、鮮明で詳細かつ低ノイズのHDデータをギガビットイーサネットやCoaXPressでPCに保存し、ライブ画像の表示や記録を行うことができます。積分時間や同期入力、ウィンドウサイズなどをユーザーが完全に制御できるため、A8300scは電子機器の検査や赤外線顕微鏡、非破壊検査、研究開発などの用途に最適な選択肢です。

高感度、低ノイズ
A8300scは鮮明な921,600ピクセル(1280 x 720)の赤外線画像を非常に低ノイズで生成するため、極めて詳細な画像を撮影できます。
スナップショットモードで動作させた場合、撮影シーンからすべてのピクセルを同時に撮影することが可能です。物体が高速で動くなど状況において、これは非常に重要な機能です。
GigE Vision®やUSB3 Vision™、HD-SDIといった標準的なインターフェースは独立して制御できるため、記録と表示の柔軟性が向上します。

仕様

Highlighted
Detector Resolution 1280 x 720
Resolution 1280 x 720
Detector Pitch 14µm
Spectral Range 3.0~5.0µm
Detector Type FLIRインジウムアンチモン(InSb)
Camera f_number f/4.0
Dynamic Range 14-bit
NETD <20 mk
Frame Rate [Full Window] 60Hz
Max Frame Rate 60 Hz @Full Window
Standard Temperature Range -20℃ ~ 350℃
Optional Temperature Range 1,500℃まで 2,000℃まで
Filtering レンズ後部
Focus マニュアル
イメージングとレンズ
AGC リニア、PE、DDE
Available Lenses 17mm、25 mm、50 mm、100 mm
Camera Control GenICam規格
Camera f_number f/4.0
Close_up Lenses_Microscopes 1x、4x
Detector Pitch 14µm
Detector Resolution 1280 x 720
Detector Type FLIRインジウムアンチモン(InSb)
Digital Data Protocol ギガビットイーサネット(GigE Vision 2.0)、USB3 (USB3 Vision)、CoaXPress
Dynamic Range 14-bit
Filtering レンズ後部
Focus マニュアル
Frame Rate [Full Window] 60Hz
HD Video HD-SDI
Max Frame Rate 60 Hz @Full Window
Minimum Integration Time 500 ns
NETD <20 mk
Operability > 99.5%(典型的に99.9%)
Palette 選択可能な8ビット
Readout スナップショット
Readout Modes 非同期で読み取り中に統合し、非同期で積分して読み込み
Resolution 1280 x 720
Sensor Cooling 閉鎖サイクルリニア
Spectral Range 3.0~5.0µm
Subwindow Modes Full、1/2または1/4Window
Well Capacity 5.9 M電子
Zoom ビデオズームは自動的に選択されます。 フル解像度 = 1x、1/4解像度 = 2x
測定解析
Accuracy +/- 1Cまたは+/- 1%の読み取り 標準レンズおよびフィルターの設定でのみ0~ + 3000Cで有効
Optional Temperature Range 1,500℃まで 2,000℃まで
Standard Temperature Range -20℃ ~ 350℃
通信とデータ保存
Analog Video NA
Command and Control GenICam規格
Synchronization Modes 同期入力、同期出力
一般仕様
Size [L x W x H ] w_o Lens 226 x 117 x 135 mm
Weight [without lens] 3.73kg
電源
Power 24 VDC(<50 W定常状態)
環境と認定
Mounting 2 x 1/4インチ-20、1 x 3/8" – 16、4 x 10/24
Operating Temperature Range -40℃~+50℃
Shock_vibration 40 g、11 msec 1/2正弦波/ 4.3 g RMSランダム振動、全3軸
Storage Temperature Range -55℃~ 80℃

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.