Extech AN200

赤外線温度計内蔵 CFM と CMM ミニ熱風速計

AN200は、赤外線温度計を内蔵したCFMの詳細情報/CMMミニ熱風速計です。内蔵の非接触型赤外線温度計は、スポット比8:1の距離とレーザーポインターで、260°Cまでの遠隔表面温度を測定します。このCFM/CMM熱風速計は、気流および気流速度と周囲温度を同時に表示できます。設定しやすい面積寸法(m)は、次回の電源投入用にメーターの内部メモリーに保存されます。その他の機能には、エアフローの20ポイント平均と、ケーブル(120cm)の低摩擦(72mm)ボールベアリングベーンホイールによる3%の速度精度があります。9V電池、保護ゴムホルスター、ケースが付属しています。

仕様

一般仕様
温度 (大気) -10~60˚C
温度(IR)の基本精度 -50~260 ̊
温度(IR)の最大分解能 ±5.0 ̊C(<-20°C);測定値の±2%または2°C(> -20°C)
温度(RTD) -17.7°C(<-20°C);-17.2°C(> -20°C)
温度(大気)の基本精度 ±4 °F(2 °C)
温度(大気)の最大解像度 0.1˚F/˚C
空気量 (CFM) 0~999,999 CMM (m³/分)
空気量(CFM)の最大解像度 0.1
空気量(CMM) 0~999,999 CFM (フィート³/分)
空気量(CMM)の最大解像度 0.1
風速 (km) 1.5~108km/時
風速 (km) の基本精度 ±5% km
風速 (km) の最大解像度 1.85 km
風速 (km/分) 24~1800m/分
風速 (km/分) の基本精度 ±3%フィート/分
風速 (km/分) の最大解像度 0.3 m/分
風速 (km/時) 1.4~108km/時
風速 (km/時) 1.45~108.15km/時
風速 (km/時) の基本精度 ±3%km/時
風速 (km/時) の基本精度 ±3%マイル/時間
風速 (km/時) の最大解像度 0.1 km/時
風速 (km/時) の最大解像度 0.16 km/時
風速 (m/秒) 0.40~30.00m/秒
風速 (m/秒) の基本精度 ±3% m/秒
風速 (m/秒) の最大解像度 0.01 m/秒
追加の詳細
保証 2年間
出力 9Vバッテリー1個
寸法 178×74×33mm
認証 AN200-NISTL_S:CE、NIST (特定の機能のみ)
AN200_S:CE
AN200-NIST_S:CE、NIST
重量 700g

資料とサポート

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.