Discontinued

Ariel Full HD Bullet

1080p WDRバレットカメラ

Ariel CB-3102カメラはフルHD 1080pビデオ機能を搭載。 動きが激しく、複雑で光量の少ないシーンでもフレームレートを維持することができ、消費エネルギー量も少なくなっています。Ariel CB-3102カメラは必要なストレージ容量の算出が容易なため、無駄な投資をなくし総所有コスト(TCO)を抑えることができます。このカメラは、空港、都市監視プロジェクト、重要インフラストラクチャサイト、商業オフィス、キャンパスなどで見られるさまざまな動きや照明の変化に簡単に対応できます。

最低帯域で最高品質
最高レベルの識別が可能なくっきりと鮮明な映像
複雑な動きやシーンでも、難しい監視条件において証拠となる完全な状態の映像を維持。
箱から出したら調整不要ですぐに使えます。サービスコールは必要ありません。

仕様

サイバーセキュリティ
Security パスワード保護とIPフィルタを備えたユーザーアカウント
環境
Humidity 90% (不凝縮)
Operating Temperature2 -40℃ ~ 50℃
Storage Temperature -40℃ ~ 60℃
一般仕様
AES 1/7.5 ~ 1/10,000 (au~)
Day_Night Mode あり
Dimensions CB-3102-01-I:180×86×80mm CB-3102-11-I:15×86×80mm
Enclosure 屋内/屋外:IK7定格バンダルIP67
Firmware Upgrade ネットワーク経由でカメラファームウェアをアップグレードするためのフラッシュメモリ
Input Voltage 802.3af PoE
Power Connection PoE
Power Consumption CB-3102-01-I:ヒーターとIR付き5W / 9W、CB-3102-11-I:ヒーターとIR付き8W / 12W
Privacy Zones あり
Scanning Mode プログレッシブ
Tamper Detection あり
Unit Weight CB-3102-01-I:0.45kg CB-3102-11-I:0.675kg
測定解析
Automatic Gain Control 自動
PTZ
Pan_Tilt_Rotate 360°、±80°、360°
システム統合
Alarm In CB-3102-11-I: 1ドライアラーム接点
Angle of Illumination フル60°
Audio Input CB-3102-11-I: G.711、 AAC 8KHz 16bit
Ethernet 10/100、自動検出、半/全二重(RJ45)
IR Distance 最大30m
LED Type 高効率SMD
Network Protocol TCP、 UDP、 ICMP、 HTTP、 HTTPS、 FTP、 DHCP、 DNS、 DDNS、 RTP、 RTSP、 RTCP、 PPPoE、 NTP、 UPnP、 SMTP、 SNMP、 IGMP、 802.1X、 QoS、 IPv4、 IPv6、 SSL、 LDAP
Peak Emission Wavelength [nm] 850.0
Remote Configuration ウェブブラウザまたはサポートされているビデオ管理ソフトウェア経由で
Supported Web Browser Internet Explorer 10以降
サーマルカメラ
DSS カラーまたはナイトモードで最大8倍の感度ブースト付きで1/7.5 ~1/50 または 1/60
Image Sensor 1/2.8インチ BSI CMOS
Wide Dynamic Range オン/オフ - 3レベル
可視カメラ
Backlight Compensation オン/オフ
DSS カラーまたはナイトモードで最大8倍の感度ブースト付きで1/7.5 ~1/50 または 1/60
Image Sensor 1/2.8インチ BSI CMOS
Lens Type CB-3102-01-I:固定2.8mm、102°HFOV、F1.8、D / N CB-3102-11-I:可変焦点3~10mm、92~27°HFOV、F1.4、D / N 、オートフォーカスとオートアイリス付きで電動式
Mechanical IR Cut Filter あり
Noise Reduction 3D
Sensitivity 0.03(カラー)/0.01(黒白)、IRイルミネーターがオンの場合は0 Lux、30 IREで測定した場合
Sensor Resolution 2048 x 1536
Signal to Noise Ratio ±50 dB
White Balance オート/ ATW /マニュアル/ワンプッシュ
Wide Dynamic Range オン/オフ - 3レベル
動画と録画
Maximum Performance H.264 30/25 @ 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Rate Control CVBR
Resolution Range D1からFHD 1080pまで拡張可能
SD Card Recording1 microSDXC最大64GB(クラス10)
Video Bandwidth CB-3102-01-I:0.45kg CB-3102-11-I:0.675kg64Kbps ~20Mbpsの間で設定可能
Video Compression 完全準拠のマルチストリームH.264メイン/ハイプロファイル+ MJPEG
Video Motion Detection あり

Resources & Support

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

Ariel Full HD 20190130 Firmware

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

Datasheet

Ariel Full HD Bullet Datasheet

Quick Start Guide

Ariel Full HD Bullet Quick Install Guide

Firmware Release Note

Ariel Gen II 3102 20190130 Firmware Release Notes

User Manual

Ariel CB-3102 User And Installation Guide

AE Spec

Ariel Gen II-CB-3102 AE Specification

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.