Discontinued

Ariel Full HD Bullet

1080p WDRバレットカメラ

Ariel CB-3102カメラはフルHD 1080pビデオ機能を搭載。 動きが激しく、複雑で光量の少ないシーンでもフレームレートを維持することができ、消費エネルギー量も少なくなっています。Ariel CB-3102カメラは必要なストレージ容量の算出が容易なため、無駄な投資をなくし総所有コスト(TCO)を抑えることができます。このカメラは、空港、都市監視プロジェクト、重要インフラストラクチャサイト、商業オフィス、キャンパスなどで見られるさまざまな動きや照明の変化に簡単に対応できます。

最低帯域で最高品質
最高レベルの識別が可能なくっきりと鮮明な映像
複雑な動きやシーンでも、難しい監視条件において証拠となる完全な状態の映像を維持。
箱から出したら調整不要ですぐに使えます。サービスコールは必要ありません。

仕様

サイバーセキュリティ
セキュリティ パスワード保護とIPフィルタを備えたユーザーアカウント
環境
使用温度2 -40℃ ~ 50℃
保存温度 -40℃ ~ 60℃
湿度 90% (不凝縮)
一般仕様
AES 1/7.5 ~ 1/10,000 (au~)
いたずら検知 あり
スキャンモード プログレッシブ
ファームウェアアップグレード ネットワーク経由でカメラファームウェアをアップグレードするためのフラッシュメモリ
プライバシーゾーン あり
入力電圧 802.3af PoE
単位重量 CB-3102-01-I:0.45kg CB-3102-11-I:0.675kg
寸法 CB-3102-01-I:180×86×80mm CB-3102-11-I:15×86×80mm
昼/夜モード あり
消費電力 CB-3102-01-I:ヒーターとIR付き5W / 9W、CB-3102-11-I:ヒーターとIR付き8W / 12W
筐体 屋内/屋外:IK7定格バンダルIP67
電源接続 PoE
測定解析
自動ゲインコントロール 自動
PTZ
パン_チルト回転 360°、±80°、360°
システム統合
LEDタイプ 高効率SMD
アラームIN CB-3102-11-I: 1ドライアラーム接点
イーサネット 10/100、自動検出、半/全二重(RJ45)
ネットワークプロトコル TCP、 UDP、 ICMP、 HTTP、 HTTPS、 FTP、 DHCP、 DNS、 DDNS、 RTP、 RTSP、 RTCP、 PPPoE、 NTP、 UPnP、 SMTP、 SNMP、 IGMP、 802.1X、 QoS、 IPv4、 IPv6、 SSL、 LDAP
ピーク発光波長[nm] 850.0
リモート設定 ウェブブラウザまたはサポートされているビデオ管理ソフトウェア経由で
対応ウェブブラウザ Internet Explorer 10以降
照明角度 フル60°
赤外線距離 最大30m
音声入力 CB-3102-11-I: G.711、 AAC 8KHz 16bit
可視カメラ
DSS カラーまたはナイトモードで最大8倍の感度ブースト付きで1/7.5 ~1/50 または 1/60
シグナルノイズ比 ±50 dB
センサー解像度 2048 x 1536
ノイズ低減 3D
バックライト補正 オン/オフ
ホワイトバランス オート/ ATW /マニュアル/ワンプッシュ
メカニカル赤外線カットフィルター あり
レンズタイプ CB-3102-01-I:固定2.8mm、102°HFOV、F1.8、D / N CB-3102-11-I:可変焦点3~10mm、92~27°HFOV、F1.4、D / N 、オートフォーカスとオートアイリス付きで電動式
ワイドダイナミックレンジ オン/オフ - 3レベル
感度 0.03(カラー)/0.01(黒白)、IRイルミネーターがオンの場合は0 Lux、30 IREで測定した場合
画像センサー 1/2.8インチ BSI CMOS
動画と録画
SDカード記録1 microSDXC最大64GB(クラス10)
ビデオ動作検出 あり
ビデオ圧縮 完全準拠のマルチストリームH.264メイン/ハイプロファイル+ MJPEG
ビデオ帯域 CB-3102-01-I:0.45kg CB-3102-11-I:0.675kg64Kbps ~20Mbpsの間で設定可能
レート制御 CVBR
最大性能 H.264 30/25 @ 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
解像度範囲 D1からFHD 1080pまで拡張可能

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

Ariel Full HD 20190130 Firmware

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions