Discontinued

Ariel Quad HD Mini-Dome

Mini-dome security camera

購入後のお問い合わせ

Ariel Quad HD Domeは、重要なインフラストラクチャや商業施設で使用されるさまざまな動きや照明の条件に対応しています。ワイドダイナミックレンジ、赤外線照明、H.264/H.265対応Ariel Quad HD Domeは、使用するネットワーク帯域とストレージ容量を節約してTOCを削減します。FLIRのUnited VMSを使用して制御する場合、カメラはユニークなアダプティブストリーミング技術も利用し、より快適な視聴体験を実現します。

低い使用帯域で最高品質のビデオ
Quad HDの解像度、ワイドダイナミックレンジ、H.264/H.265対応
カラー:0.07ルクス、白黒:0.01ルクス、赤外線照明使用時:0ルクスに相当する高感度
いたずら検知機能、複数のゾーンに対する動体検知機能を搭載。

仕様

適合性と認定
International CE marked、 EN61000-6-3 & EN50130-4、 RoHS、 RCM
MTBF [hrs] 383688.0
USA UL/cUL 60950-1、 FCC47 CFR Part 15 subpart B / ICES-003
サイバーセキュリティ
Security パスワード保護とIPフィルタを備えたユーザーアカウント
環境
Humidity 90% (不凝縮)
Operating Temperature -40℃ ~ 50℃
Storage Temperature -40℃ ~ 60℃
一般仕様
AES 1 / 1.75 ~1 / 10,000(自動)
Bubble F_Stop F0.0 - クリアバブル
Bubble Rating IK10耐破壊性ポリカーボネート
Day_Night Mode あり
Dimensions 138 × 104 mm
Enclosure 屋内/屋外:IK10定格バンダルプルーフ IP67
Firmware Upgrade ネットワーク経由でカメラファームウェアをアップグレードするためのフラッシュメモリ
Input Voltage 802.3af PoE
Power Connection PoE / RJ45
Power Consumption ヒーターとIR付きで8W / 12W
Privacy Zones あり
Scanning Mode プログレッシブ
Shutter WDR オン/オフ
Tamper Detection あり
Unit Weight 0.82kg
Warranty FLIR RMAポリシーおよびプロセス通知書に準じる
測定解析
Automatic Gain Control 自動
PTZ
Pan_Tilt 360° / ±88°
システム統合
Alarm In 1ドライアラーム接点
Alarm Output 1リレー接点
Angle of Illumination フル60°
Bi_directional Audio 1オーディオライン入力、G.711 a /µ-law、AACサポート+ 1オーディオライン出力
Ethernet 10/100、IEEE 802.3、自動検知1 x RJ45
IR Distance 最大30m
LED Type 高効率SMD
Network Protocol TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Peak Emission Wavelength [nm] 850.0
Remote Configuration ウェブブラウザまたはサポートされているビデオ管理ソフトウェア経由で
Supported Web Browser Internet Explorer 10以降、Firefox 50以降、Chrome 55以降
サーマルカメラ
DSS 1/7.5(6.25)~1/60(50) NTSC(PAL)
Image Sensor 1/2.9インチ BSI CMOS
可視カメラ
Backlight Compensation オン/オフ
DSS 1/7.5(6.25)~1/60(50) NTSC(PAL)
Image Sensor 1/2.9インチ BSI CMOS
Lens Type CM-3304-11-I:可変焦点2.8~8.5mm、36°~103°HFOV、F1.2、D / N、電動オートフォーカス/オートアリス、PアイリスレンズCM-3304-21-I: 可変焦点9~22mm、15°-34°HFOV、F1.5、D / N、電動オートフォーカス/オートアリス、Pアイリスレンズ
Mechanical IR Cut Filter あり
Noise Reduction 3D
Sensitivity 0.07(カラー)/0.01(黒白)、30IREで測定されたIRイルミネーターがオンの場合は0ルクス
Sensor Resolution 2560 x 1440
Signal to Noise Ratio AGCオフで50dB超
White Balance オート/ ATW /マニュアル/ワンプッシュ
動画と録画
Maximum Performance H.264 / H.265 30/25 FPS @ 4K(NTSC / PAL)またはH.264 / H.265 15/12 FPS @ 4K + 1080P + D1(NTSC / PAL)または H.264 / H.265 60/50 FPS @ 1080P + 30 / 25FPS @ 720P + D1(NTSC / PAL)
Rate Control CBR、 CVBR、 VBR、 MJPEG
Resolution Range D1から4Kまで拡張可能
SD Card Recording1 microSDXC最大128GB(クラス10)
Video Bandwidth 64Kbps ~20Mbpsの間で設定可能
Video Compression 拡張H.265メインプロファイル+拡張H.264メイン/ハイ/ベースラインプロファイル+ MJPEG
Video Motion Detection あり

Resources & Support

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

Ariel Quad HD Bullet & Mini-Dome Firmware Version 20220302

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.