Extech BR450W-A2
双方向アーティキュレート型ワイヤレスビデオボアスコープ
BR450W-A2 双方向連接ワイヤレスビデオボアスコープは、建物、車両、機械の隠れたエリアに簡単に深く潜入する際に役立ちます。1280 × 720 HD解像度と1.5 mプローブの2方向連接型3.9 mmカメラにより、スマートデバイスのExViewアプリで鮮明な画像やビデオを簡単に撮影できます。堅牢で軽量なハウジングとIP67定格を備えたBR450W-A2は、HVAC、自動車、プラントのメンテナンス検査における徹底的な検査と診断に不可欠です。
装置を分解せず、または構造を損傷しないで到達することが困難な部品を検査します。
iOSまたはAndroidスマートデバイスのExViewアプリを使用して、1280 × 720 HD解像度でターゲットを表示します。
IP67プローブ定格と5時間のバッテリー時間により、BR450W-A2は必要なときにいつでもどこでも使用できる状態になります。
Resources & Support
User Manual
Extech BR450W-A2 ユーザーマニュアル
Export Restrictions