Extech BR450W-D

デュアルHDワイヤレスビデオボアスコープ

BR450W-DデュアルHDワイヤレスビデオボアスコープは、鮮明で正確な検査と診断に役立つように設計されています。1280×720 HD解像度と1.5mプローブのデュアルビュー5.5mmカメラにより、鮮明な静止画と動画を撮影できます。Extech ExViewアプリに簡単に接続して、ビデオボアスコープをワイヤレスでストリーミングおよび制御できます。詳細な並列表示とマルチメディア録画により、プロジェクトに必要なドキュメントを確実に入手できます。頑丈な軽量ハウジングとIP67プローブ定格を備えたBR450W-Dは、HVACチェック、自動車修理、プラントのメンテナンスに最適です。

装置を分解せず、または構造を損傷しないで到達することが困難な部品を検査します。
iOSまたはAndroidのスマートデバイスでExViewアプリを使用して、1280×720 HD解像度でターゲットを表示します。
IP67プローブ定格と5時間のバッテリー時間により、BR450W-Dは必要なときにいつでもどこでも使用できる状態になります。

Resources & Support

User Manual

Extech BR450W-D ユーザーマニュアル

Export Restrictions