Discontinued
D-Series ITS
交通監視用ドーム型赤外線サーマルカメラ
赤外線サーマルカメラDシリーズは、完全な暗闇や悪天候下でも交通状況をクリアに監視することができます。屋外用ドーム型カメラDシリーズには、高精度なパン/チルト制御機能が搭載されています。DシリーズITSシステムは、IP上やシリアルネットワーク上でも制御が行えます。また本機は、赤外線サーマルカメラ(640×480ピクセル)と可視光カメラ(昼夜36倍ズーム)の同時運用が可能です。さらに連続電子ズーム機能を活用することにより、画角の最適化を行い、画像解析アラーム精度を向上させることが可能です。
昼夜を問わず信頼性の高い交通監視を実現
高精度なパン/チルト機構(128種類の事前画角設定)により、広範囲の監視が可能となり、設置箇所の状況管理能力が大幅に向上します。
ITS・FLIR Dシリーズを既存 TCP/IP ネットワークと統合することにより、PCにて制御が可能です。
赤外線サーマルカメラおよび可視光カメラの双方にズーム機能が搭載されており、適切な画角を確保することにより画像解析アラーム精度の適正化が行えます。
Export Restrictions