Discontinued

FLIR E5-XT

温度範囲が拡張されたサーモグラフィカメラ

FLIR E5-XTは19,200(160 × 120)ピクセルの赤外線検出器を備え、温度範囲が-20℃ ~ 400℃に拡張されているため、電気/機械/建物の問題を診断するのに最適なツールです。FLIRスーパーファインコントラスト(MSX)による画像補正で極めて詳細な赤外線画像を生成し、内蔵のWi-Fi機能でFLIR Tools Mobileアプリにすばやく接続できるため、画像の共有やレポートの送信をあらゆる場所から簡単に行えます。

お手頃なプロフェッショナル向けサーモグラフィカメラ
自動かつフォーカスフリー。鮮明な画面で測定ツールや設定をナビゲーションできます。
Wi-Fi経由でFLIR Tools Mobileアプリに接続して標準JPEGのダウンロード、レポートの作成、結果の共有などが可能です。
軽量でバランスの優れたE5-XTはIP54定格の筐体を採用。2メートルからの落下試験にも容易に耐えることができます。

仕様

Highlighted
IR Resolution 160 × 120ピクセル
Thermal Sensitivity_NETD <0.10℃
Accuracy 周囲温度10℃~35℃、誤差±2℃または±2%、計測対象物温度0℃以上
Field of view [FOV] 45° × 34°
Image Modes 赤外線MSX、赤外線、ピクチャーインピクチャー、赤外線ブレンディング、デジタルカメラ
Display 76.2mm、320 × 240ピクセルのカラーLCD
イメージングとレンズ
Color ブラック、グレー
Color palettes ブラック&ホワイト、アイアン、レインボー
Detector Type 非冷却マイクロボロメータ
f number 1.5
Field of view [FOV] 45° × 34°
Focus フォーカスフリー
Image Frequency 9Hz
Image Modes 赤外線MSX、赤外線、ピクチャーインピクチャー、赤外線ブレンディング、デジタルカメラ
IR Resolution 160 × 120ピクセル
Minimum Focus Distance 0.5m
Multi Spectral Dynamic Imaging [MSX] 赤外線画像に可視カメラの詳細を追加
Picture_in_Picture 可視画像上の赤外線エリア
Screen EST Mode なし
Spatial resolution [IFOV] 5.2mrad
Spectral Range 7.5~13µm
Thermal Sensitivity_NETD <0.10℃
測定解析
Accuracy 周囲温度10℃~35℃、誤差±2℃または±2%、計測対象物温度0℃以上
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode
Camera size [L x W x H] 244 × 95 × 140mm
Camera weight incl battery 0.575kg
Isotherm 上限アラーム、下限アラーム
Object Temperature Range -20℃~400℃(2つの範囲)
Reflected apparent temperature correction 反射温度の入力に基づき自動補正
Sampling Average in Screen EST Mode
Set_up Commands 単位、言語、日時の表示形式
Spot Meter センタースポット;エリアボックス(最小/最大)
ユーザーインターフェース
Display 76.2mm、320 × 240ピクセルのカラーLCD
通信とデータ保存
AC Operation ACアダプター、90~260VAC入力、カメラへの5VDC出力
File Formats 標準JPEG、14ビットの測定データを含む
Interfaces USB Micro:PCおよびMacデバイスとのデータ転送
WiFi • 標準:802.11 b/g/n • 周波数範囲: • 2400~2480MHz • 5150~5260MHz • 最大出力:15dBm
電源
Charging system カメラ内部または指定充電器でバッテリーを充電
Charging Time カメラ内部:2.5時間で容量90%。充電器:2時間。
Power Management 自動シャットダウン
環境と認定
Certifications UL、CSA、CE、PSE、CCC
EMC • WEEE 2012/19/EC • RoHs 2011/65/EC • C-Tick • EN 61000-6-3 • EN 61000-6-2 • FCC 47 CFR Part 15 Class B
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24時間、相対湿度95%
Operating Temperature Range -15℃~50℃
Radio Spectrum • 標準:802.11 b/g/n • 周波数範囲: • 2400~2480MHz • 5150~5260MHz • 最大出力:15dBm
Shock 25g(IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range -40℃~70℃
Vibration 2g(IEC 60068-2-6)
一般仕様
List of Contents • サーモグラフィカメラ • キャリングケース • バッテリー(カメラ内蔵) • USBケーブル • 電源アダプター/充電器(EU、イギリス、アメリカ、オーストラリアのコンセントに対応) • 印刷書類
Packaging Size 385 × 165 × 315mm

Accessories

  1. Tool Belt (T911093)
  1. USB cable, USB-A to USB Micro-B (T198533)

Resources & Support

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.