EV-KIT-2

EV45-T2、DM286、およびテストリード付きFLIR EV-KIT-2 EV充電器テストキット

FLIR EV-KIT-2 EV充電器テスターアダプターには、IEC 62196-2 Type 2プラグが内蔵されており、Type 2充電ステーションやAC壁コネクタに最適です。レベル1およびレベル2の電気自動車用のAC充電ステーション(EVSE)向けに設計されており、住宅および商業用途の両方に最適です。残留電流デバイス(RCD)をテストし、EV充電器の最大電流出力を確認し、充電電圧と周波数を測定して性能と安全性を確保します。その後、同梱された包括的キットソリューション用のFLIR DM286 IGMマルチメーターで診断ワークフローを完了してください。DM286に搭載されたBluetooth対応の®FLIR METERLiNK®テクノロジーにより、モバイルデバイス上のMETERLiNKアプリとワイヤレス接続でき、測定結果を即時記録、レポート、共有できます。

保護アース(PE)、電気配線、残留電流デバイス(RCD)をテストし、EV充電器の最大出力電流の確認を行います。
Type 2に対応した設計で、Type 1にも対応(Compact Type 1 → Type 2変換アダプター付属)。
カラーLCDディスプレイによるEV充電器の包括的なステータス表示。
METERLiNK®テクノロジーを搭載した付属のFLIR DM286デジタルマルチメーターで充電電圧と周波数を正確に測定

仕様

Highlighted
安全性カテゴリー
一般仕様
ボックス付属品 EV45-T2 (www.flir.com/EV45-T2)
DM286マルチメーター (www.flir.com/DM286)
環境と認定
保証 3年限定保証、
https://www.flir.com/testwarranty

資料とサポート

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA