FLIR EV45-T2

タイプ2プラグおよびタイプ1コンバータ付きEV充電器テストアダプタ

FLIR EV45-T2 EV充電器テストアダプターには、IEC 62196-2 Type 2プラグが内蔵されており、Type 2充電ステーションやAC壁コネクタに最適です。レベル1およびレベル2の電気自動車用のAC充電ステーション(EVSE)向けに設計されており、住宅および商業用途の両方に最適です。保護アース(PE)および電気配線の確認を通してEV充電ステーションの安全性を維持し、電気的安全性を確保するために充電電流遮断装置(CCID)をテストします。さらに、EV充電器の最大出力電流を検証し、出力される充電電圧と周波数を測定することで、性能および安全性のさらなるチェックが可能です。FLIR DM286 IGMマルチメーターを併用することで包括的なキットソリューションとしてもご利用いただけます。FLIR DM286に搭載されたBluetooth対応の® FLIR METERLiNK®テクノロジーにより、モバイルデバイス上のMETERLiNKアプリとワイヤレス接続が可能となり、測定結果の即時記録、レポート作成、および共有を行うことができます。

保護アース(PE)、電気配線、残留電流デバイス(RCD)をテストし、EV充電器の最大出力電流の確認を行います。
Type 2に対応した設計で、Type 1にも対応(Type 1 → Type 2変換アダプター付属)。
カラーLCDディスプレイによるEV充電器の包括的なステータス表示。
METERLiNK®接続機能を搭載したオプションのFLIR DM286デジタルマルチメーターで充電電圧と周波数を正確に測定

仕様

Highlighted
安全性カテゴリー CAT II-300 V、IEC 61010-1
測定解析
CP Error (E state) Simulation 合否(CP信号がPEに短絡)
CP State Simulation A(未接続)、B(接続)、C(充電中)、D(換気ありの充電)、E(エラー)
PE Error Simulation 合否(PE導体の断線検出)
PE Pre-Test 合否(PE導体とタッチセンサー間の電圧 > 50 V AC/DC)
PP State Simulation オープン、13A、20A、32A、63A
RCD/CCID Trip Test 合否(トリップ後にRCD/CCIDの作動をテスト)
Voltage Phase Indication L1、L2、L3
入力タイプ 測定端子:L1、L2、L3、N、PEテスト目的のみの出力:最大 250V
(単相)/430V(3相)、50/60Hz、CAT II 300V、最大 10 A
通信とデータ保存
コネクタータイプ T2(内蔵)、タイプ1(コンバータ付属)
出力 (オプション)DM286:CP状態C/DにおけるAC電圧および周波数の測定
(オプション)IM75-2:CP状態BにおけるEVケーブルの絶縁試験
電源
バッテリータイプ 単4アルカリ電池 × 4
バッテリー駆動時間 約100時間、アルカリ乾電池使用時
一般仕様
サイズ[L×W×H] 237mm × 65mm × 56mm
ボックス付属品 EV45-T2
コンバータ(タイプ1用)
キャリングポーチ
テストリード
単3電池 x 4
ユーザーマニュアル
環境と認定
ETSI|EMC EN61326-1
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10°C~30°C、<85% RH
30°C~40°C、<75% RH
40°C~50°C、<45% RH
保存温度、相対湿度[RH] -20°C~60°C、0~80% RH(バッテリーなし)
保証 3年限定保証、
https://www.flir.com/testwarranty
動作高度 2000 m
安全性カテゴリー CAT II-300 V、IEC 61010-1
認証 ETL、CE、RCM

アクセサリー

資料とサポート

User Manual

FLIR EV45 充電テストアダプター ユーザーマニュアル

Quick Start Guide

FLIR EV45 クイックスタートガイド

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA