Extech EX520A

ヘビーデューティ真のRMS産業用マルチメーター

Product Variations

EX520Aヘビーデューティ真のRMS産業用マルチメーターは、AC/DC電圧、電流、抵抗、熱キャパシタンス、デュアル感度周波数(電気1kHz/電子10MHz )、K型熱電対 -45°C~760°C (-50°F~1400°F)、およびビードワイヤ温度プローブ-20°C~250°C(-4°F~482°F)を測定します。6,000カウントのバックライト付きLCD画面、0.09%の基本精度、相対/データ保持、自動電源機能を備えています。CAT IV-600 V安全規格と水と塵のIP67規格を備えたEX520Aは、電気試験機器の精度、耐久性、安全性が必要なHVAC技術者、ベンチトップ技術者に最適なツールです。

•CAT IV-600 V安全定格
•水と塵に対するIP67定格
•2 m (6.5フィート) 落下防止
•ダブルモールドテストリード付属
• True RMSによる非正弦波形の信頼性の高い測定
• 最大1000 V AC V/DC V、AC A、DC A、抵抗、熱キャパシタンス、周波数、デューティ比、温度、ダイオード、導通を測定
• ノイズの多い電気環境でも正確な測定値を保証するローパスフィルター
•ゴースト電圧による誤った読み取り値を減らす低インピーダンスモード (LoZ)
•最大電流20A

仕様

一般仕様
AC電圧 1 mV to 1000 V
AC電流 0.1 µA~10 A
DC電圧 0.1 mV~1000 V
DC電流 0.1 µA~10 A
周波数 電気:0.001 Hz~10 MHz、電子: 0.01 Hz~1 kHz
導通
抵抗 0.1Ω~40 MΩ
温度(タイプK)の最大分解能 -45°C~760°C (-50°F~1400°F)
真の実効値
負荷サイクル 0.1~99.9%
電気容量 0.01 nF~99.99 mF
追加の詳細
IP等級 IP67
ディスプレイ 6000カウントセグメントLCD
保証 3年
出力 9V電池1個
安全性カテゴリー CAT IV~600 V
寸法 183mm×83mm×55mm(7.1インチ×3.2インチ×2.1インチ)
認証 CE、UL
重量 375 g (13.2オンス)

Resources & Support

Quick Start Guide

Extech EX520A スタートガイド

User Manual

Extech EX520A ユーザーマニュアル