Extech EX530A

ヘビーデューティ真のRMS産業用マルチメーター

Product Variations

EX530Aマルチメーターは、屋外、ボート上、過酷な産業環境での使用に最適です。IP67規格に準拠した防水仕様で、2m(6.5フィート)までの耐落下性があり、CAT IV-600 Vの安全定格を備えています。AC/DC電圧と電流、抵抗、熱キャパシタンス、電子および電気周波数、温度、4mA~20mA、デューティ比を測定します。その他の機能には、±0.06%の基本精度、導通性ビープ音、ダイオードテスト(2.8V開回路電圧)、50,000カウント分解能、自記気圧計付きバックライトLCD、ピークホールド、最小/最大、相対モード、データ保持、すべての機能に対する1000V入力保護などがあります。二重成形テストリード、K型熱電対-45°C~760°C (-50°F~1400°F)、ビーズワイヤ温度プローブ-20°C~250°C (-4°F~482°F)、マグネット式吊り下げストラップ、ケース、9Vバッテリーが付属しています。

50,000カウントの大型LCDディスプレイ、温度機能、防水ハウジングを備えた真のRMS DMM。
AC/DC電圧および電流、抵抗、熱キャパシタンス、周波数、温度、デューティ比、ダイオード/導通。
二重成形テストリード、磁気ハンギングストラップ、K型熱電対、ビーズワイヤ温度プローブ、キャリーケース、9Vバッテリーが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 1 mV to 1000 V
AC電流 0.1 µA~10 A
DC電圧 0.1 mV~1000 V
DC電流 0.1 µA~10 A
周波数 電気:0.001 Hz~10 MHz、電子: 0.01 Hz~1 kHz
導通
抵抗 0.01Ω ~50 MΩ
温度(タイプK)の最大分解能 -45°C~760°C (-50°F~1400°F)
真の実効値
負荷サイクル 0.1~99.9%
電気容量 0.01 nF~99.99 mF
追加の詳細
IP等級 IP67
ディスプレイ 50,000カウントセグメントLCD
保証 3年
出力 9V電池1個
安全性カテゴリー CAT IV~600 V
寸法 183mm×83mm×55mm(7.1インチ×3.2インチ×2.1インチ)
認証 CE、UL
重量 380 g (13.4オンス)

Resources & Support

Quick Start Guide

Extech EX530A スタートガイド

User Manual

Extech EX530A ユーザーマニュアル