Extech EX623A

IR温度計およびNCV付き600Aデュアル入力ACクランプメーター

Product Variations

EX623A真のRMS AC/DCクランプ メーターは、T1、T2、および T1-T2の差動温度測定用のデュアル熱電対入力を組み合わせます。内蔵の赤外線温度計、ホットスポットを特定するレーザーポインター、および非接触電圧 (NCV) 検出器が付属しているため、通電状態を安全にチェックできます。HVACシステムのフレームロッド測定に最適なDCマイクロアンプ機能を備えており、静電容量測定機能は最大40 mFまで拡張されます。EX623Aには、テストリード、9Vバッテリー、K型熱電対、ビーズワイヤ温度プローブ、キャリーケースが付属しています。

ホットスポットの位置確認用レーザーポインター付き非接触赤外線温度計と通電電流確認用の非接触電圧(NCV)検出器を内蔵
T1、T2、T1-T2用デュアルK型温度熱電対
• AC電圧および電流測定の正確な測定のための真のRMS
• 600 A AC/DC電流
•ゴースト電圧の可能性を減らす精度を向上させるローインピーダンス(LoZ)
•ノイズの多い電気環境でより正確な読み取りを保証するローパスフィルター(LPF)
•起動電流を捕捉する突入 (100 ms) 電流機能

仕様

一般仕様
AC電圧 0.1 mV~600 V
AC電流 0.01 A~600 A
AC電流の基本精度 ±(1.5% + 5日)
DCマイクロ電流 0.1 µA~600 µA
DC電圧 0.1 mV~600 V
DC電流 0.01 A~600 A
ジョーサイズ 32 mm (1.25インチ)
周波数 0.001 Hz~100 kHz /周波数(クランプ) 0.1 Hz~400 Hz
抵抗 0.1Ω ~60 M Ω
温度(IR)の最大分解能 -50°C~270°C (-58°F~518°F)
温度(タイプK)の最大分解能 -50°C~1000°C (-58°F~1832°F)
負荷サイクル 0.5%~99.0%
電気容量 0.001 nF~40 mF
非接触電圧(NCV)検出器
追加の詳細
ディスプレイ 6,000カウント
保証 2年
安全性カテゴリー CAT III-600 V
寸法 241mm×96mm×45mm(9.4インチ×3.7インチ×1.74インチ)
重量 315 g (11.11オンス)

Resources & Support

User Manual

Extech EX623A ユーザーマニュアル

Quick Start Guide

Extech EX623Aスタートガイド