Extech EX840A

IR温度計付き1000Aクランプメーター

Product Variations

EX840Aクランプメーターは、レーザーポインター付きの独自の非接触赤外線温度計を内蔵しており、温度を監視し、モーターや電気機器のホットスポットを検出します。明るい背面照明付きの大型6000カウントLCDディスプレイにより、薄暗い場所で読み取り値を確認できます。人間工学に基づいて設計されたダブルモールドハウジングは、片手での操作に適したグリップを提供し、直径43mm(1.7インチ)のジョー開口部は、最大750MCMまたは2つの500MCMの導体に十分な大きさです。1000 A 真のRMS測定、AC/DC電流の測定、CAT IV~600 Vの安全定格を備えたEX840Aは、電気技師、電気工事業者、プラントメンテナンスの専門家にとって理想的です。

• CAT IV-600 V安全定格
• 非接触温度測定用の内蔵IR温度計
• 真のRMS AC電流測定
• 起動電流を補捉する突入電流
• 6000カウントのバックライト付きLCDディスプレイ
• ノイズの多い電気環境でも正確な読み取りを保証するローパスフィルター
•ゴースト電圧による誤読み取りを減らす低インピーダンスモード(LoZ)
• 最大1000 A AC/DC電流を測定
• 最大1000 V AC/ DC電圧を測定

仕様

一般仕様
AC電圧 0.1 mV~1000 V
AC電流 0.1 A~1000 A
AC電流の基本精度 ±(2.5% + 8日)
DC電圧 0.1 mV~1000 V
DC電流 0.1 A~1000 A
ジョーサイズ 43 mm (1.7インチ)
ダイオード試験
周波数 0.001 Hz~100 kHz
導通
抵抗 0.1Ω ~60 MΩ
温度(IR)の最大分解能 -50°C~270°C (-58°F~518°F)
温度(タイプK)の最大分解能 20°C~760°C (-4°F~1400°F)
真の実効値
突入電流
電気容量 0.001 nF~40 mF
追加の詳細
保証 2年
安全性カテゴリー CAT IV~600 V
寸法 270 mm × 110 mm × 50 mm (10.5インチ × 4.3インチ × 2.0インチ)
認証 CE、ETL
重量 396 g (14オゾン)

Resources & Support

User Manual

Extech EX840A ユーザーマニュアル

Quick Start Guide

Extech EX840A スタートガイド