Discontinued

TRITON™ F-Series

サーマルセキュリティカメラ

Fシリーズは固定式の高画質サーマルセキュリティカメラです。映像の出力と制御はIPネットワークとアナログネットワークの両方に対応。640×480ピクセルの解像度のFシリーズカメラは5モデル。かつてない優れた映像精度、長距離検知、解析性能が新たな性能基準を定義します。

解析精度を高めた長距離脅威検知
Fシリーズのサーマル映像はきわめて高精度。遠くからでも脅威の検知とアラームの評価が可能です。
オープンIP規格対応かつONVIF規格準拠。デジタル映像ストリームの圧縮方式はH.264、MPEG-4、M-JPEGフォーマット対応。
検出距離性能を損なうことなく対応範囲を拡大。全体的な設置コストを抑えながら、対応範囲の効率を最適化します。

仕様

適合性と認定
適合と認証 EN 61000-6-4: 2007 Class A/CISPR 22: 2005 Class A EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003 FCC Part 15、 Subpart B、 Class A IP 66 (IEC 60529) IEC 60068-2-27)
環境
IP等級[埃・水の侵入] IP66
使用温度範囲 -50℃ ~ 70℃ 連続動作 -40℃ ~ 70℃ コールドスタート
保存温度範囲 -55℃ ~ 85℃
振動 IEC 60068-2-27
湿度 相対湿度0~95%
衝撃 MIL-STD-810F“Transportation”
除氷/防氷 MIL-STD-810F、 Method 521.1; 厚さ 6 mm の氷
一般仕様
サーマルズーム 2倍と4倍Eズーム
サーマル有効解像度 307200.0
サーマル焦点範囲 アサーマル、フォーカスフリー
入力電圧 24 VAC (21~30 VAC) 24 VDC (21~30 VDC)
寸法(奥行 × 幅 × 高さ) 460 × 140 × 160 mm
検知器タイプ ロングライフ、非冷却VOxマイクロボロメータ
消費電力 24VDC = 10W; 46W(ヒーター使用時 最大)24VAC = 15VA; 51 VA(ヒーター使用時 最大)
熱スペクトル波長 7.5 µm ~ 13.5 µm
熱画像ピクセルピッチ 17 µm
重量 4.8 kgまで; 構成に依存
システム統合
イーサネット あり
シリアル制御インターフェース RS-232/-422; Pelco D、 Bosch
ネットワークAPI 包括的なシステム制御と統合用のNexus SDK httpコマンドインターフェース用のNexus CGI ONVIF 2.0プロファイルS
外部解析互換性 あり
サーマルカメラ
アレイフォーマット 640 × 480
サーマルフレームレート NTSC: 30Hzまたは7.5Hz PAL: 25Hzまたは8.33Hz
焦点距離 25 mm
動画と録画
コンポジットビデオ(NTSCまたはPAL) あり: IPとアナログのハイブリッド
ビデオサーマルAGCモード オートAGC、マニュアルAGC、プラトーイコライゼーションAGC、リニアAGC、オート・ダイナミック・ディテール・エンハンスメント(DDE)、最大ゲイン設定
ビデオサーマルAGC関心領域[ROI] デフォルト、プリセット、ユーザ定義
ビデオストリーミング解像度 NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
ビデオ圧縮 2台のカメラそれぞれにMPEG-4、H.264、またはM-JPEGをストリーミングする2つの独立したチャネル。 チャネルごとに複数のストリーム。
動画均一性最適化 オートフラットフィールド補正(FFC) - 温度および時間トリガ

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Tech Note

FLIR 境界警備アプリケーションのベストプラクティスガイド

Export Restrictions