FHシリーズR

早期火災検知のためのマルチスペクトル固定カメラ

Flir FHシリーズRは、業界最先端のサーモグラフィと4K可視画像を統合したマルチスペクトル固定カメラであり、早期火災検知の用途で、ホットスポットの視覚的検証を迅速に行うことができます。ホットスポットまたは温度変化が検知されると、非接触温度測定は、接続したビデオ管理システム(VMS)を介してオペレーターに送信され、応戦手段の即時評価と展開が行われます。カスタムスケジューリングにより、セキュリティ担当者は、営業時間や季節事情に応じてアラームを有効にするか無効にするかを柔軟性を持って、対処することができます。サーマルホットスポット検出能力とインテリジェントな車両検知を組み合わせることで、高温排気管からの誤警報を大幅に減らすことができます。

高解像度の熱センサー、および可視センサーを統合し、ホットスポット検出と視覚的検証を単一デバイスから実行
内蔵のビデオ分析機能によって、誤警報なしでホットスポットや侵入者を検知。組み込みのスケジューリングツールで、時間帯、営業時間、季節事情に基づいて検出
FHシリーズRは、Flirのエンドツーエンドソリューションの一環として、またはサードパーティ製のソリューションと組み合わせて展開します

仕様

適合性と認定
Approvals FCCパート15(サブパートB、クラスA)、CE表示付き
Certifications IEC 62368
Compliance RoHS、WEEE
環境
Humidity 相対湿度0~95%
IP Rating [dust and water ingress] IP66およびIP67
Operating Temperature Range -40°C~70°C
Shock IEC 60068-2-27
Storage Temperature Range -50°C~85°C
Vibration IEC 60068-2-64
一般仕様
Dimensions [L x W x H] 314 x 233 x 124 mm
Power Consumption 公称:15 Wのヒーターが有効、12 VDC:48 Wのヒーターが有効、その他すべての入力:70 W
Surge Immunity on AC Power Lines EN 50130-4
Surge Immunity on Signal Lines EN 50130-4
測定解析
Analytics Features 領域入口/侵入検知、クロスオーバー/フェンス侵入、自動/手動深度設定、人および車両の検知ルール設定、改ざん、徘徊、CNN分類機能
Analytics Management Webベースの構成と管理、分析検出領域のマスキング、感度の調節、自動応答、リモートI/O制御
Measurement Accuracy 100°C未満の目標:±5°C 精度 150°C未満の目標:5% 精度 150°C以上の目標:15% 精度 *25°Cの周囲温度で測定。極端な温度ではエラーが大きくなる可能性がある
Object Temperature Range 高ゲインモード:0°C~160°C 低ゲインモード:0°C~380°C
システム統合
Control Input_Output 入力:2つのドライアラーム接点、出力:2つのリレー接点、最大1A 24 VAC/30 VDCで、通常オープンと通常クローズの間で構成可能
Ethernet 100/1000 Mbps
External Analytics Compatible
Network APIs NEXUS® SDKNEXUS® CGIONVIF プロファイル S、G、T
Streaming Resolutions FLIR FH-313 R、FLIR FH-324 R、FLIR FH-369 R:一次ストリーム:サーマル:QVGA(320 x 256)可視:4k(3840 x 2160)、1080P(1920x1080)、720P(1280x720)および VGA 640x480 二次ストリーム:サーマル:QVGA(320 x 256)可視:1080P(1920x1080)、720P(1280x720)& VGA 640x480
FLIR FH-617 R、FLIR FH-625 R、FLIR FH-644 R、FLIR FH-669 R:一次ストリーム:サーマル:VGA(640x512)、QVGA(320 x 256)可視:4k(3840 x 2160)、1080P(1920x1080)、720P(1280x720)および VGA 640x480 二次ストリーム:サーマル:VGA(640 x 512)、QVGA(320 x 256)可視:1080P(1920x1080)、720P(1280x720)および VGA 640x480
Supported Protocols IPV4、HTTP、HTTPS、UPnP、DNS、NTP、RTSP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、ARP、IEEE 802.1X、ONVIF
Video Over Ethernet 可視およびサーマル用のH.264/H.265またはM-JPEG(4Kを除く)の2つの独立したチャネル
サーマルカメラ
Array format 4K 2160p (3840 x 2160)
Array Format [Thermal] FLIR FH-313 R、FLIR FH-324 R、FLIR FH-369 R:320 × 256
FLIR FH-617 R、FLIR FH-625 R、FLIR FH-644 R、FLIR FH-669 R:640 × 512
Detector Pitch [Thermal] 17 µm
f number FLIR FH-313 R、FLIR FH-324 R、FLIR FH-617 R、FLIR FH-625 R、FLIR FH-644 R:1.8
FLIR FH-369 R、FLIR FH-669 R:1.6
f number [Thermal] FLIR FH-313 R、FLIR FH-617 R、FLIR FH-625 R:f/1.1
FLIR FH-324 R、FLIR FH-644 R:f/1.0
FLIR FH-369 R、FLIR FH-669 R:f/1.4
Field of View [FOV] [Thermal] FLIR FH-313 R:13° × 10°
FLIR FH-324 R:24° × 18°
FLIR FH-369 R:69° × 56°
FLIR FH-617 R:17° × 14°
FLIR FH-625 R:25°×18°
FLIR FH-644 R:44°×36°
FLIR FH-669 R:69° × 56°
Image Uniformity Optimization 自動フラットフィールド補正(FFC)、熱・時間トリガー
Spectral Range [Thermal] 7.5 µm~13.5 µm
Thermal AGC Modes オートAGC、マニュアルAGC、プラトーイコライゼーションAGC、リニアAGC、オートダイナミックディテール・エンハンスメント(DDE)、最大ゲイン設定
Thermal AGC Region of Interest [ROI] 関心対象の最適な画質を確保するために「デフォルト」、「プリセット」、「ユーザー」を定義可能
Thermal Sensitivity_NETD [Thermal] 35 mK @ 25°C F# 1.0
Video Frame Rate 30 Hz以下
Video Frame Rate [Thermal] NTSC:30 HzまたはPAL:25 Hz / 8.3 Hz
動画と録画
Composite Video NTSC or PAL IPおよびアナログビデオを備えたハイブリッドシステム
Local Storage SDカードのサポート(非提供)

Accessories

  1. Wall Mount KIT, FH-Series (421-0087-00)
  1. F-/FC Series Corner Mount (500-1119-00)

Resources & Support

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.12

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

北米:(+1) 800-254-0632
英国およびヨーロッパ: +44(0)239271 4713
南・中米:(+52) 55 4777 2227
オーストラリア: (+61) 3 9008 4334
ニュージーランド: (+64) 9 282 9814
シンガポール: (+65) 800 388 35 777
インド:(+91) +000 800 100 8935
中国: (+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

Belgium  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.