ADGiLE™

FLIR ADGiLE │ 光学ガスイメージングによるメタンの自動監視ソリューション

Product Variations

FLIR ADGiLE™システムは、ガス漏れの連続的かつ自律的な監視を提供するように設計された、高度なメタン検出ソリューションです。ADGiLEは、10年以上にわたるフリアーシステムズの先進的な光学ガスイメージング(OGI)技術を統合し、メタン排出の迅速な特定と対処を可能にします。このシステムは、手動検査の必要性を大幅に削減し、リアルタイムのアラートと視覚的な知見を提供し、ユーザーが迅速に行動して危険を防止し、運用効率を維持できるようにします。

メタンに火が付く
メタン排出を継続的に監視するために24時間年中無休で稼働。この継続的な監視は、いつでも排出が発生する可能性のある現場にとって重要です。
高度な漏れ検出分析により、メタン排出を正確に可視化して特定し、漏れを迅速かつ効率的に検出できます。
安全と運用効率を向上させるため、動作中に発生する漏れとフュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を正確に区別します。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 320× 240ピクセル
温度分解能_NETD 30°Cで<25mK
スペクトル範囲 非冷却マイクロボロメーター:7.0~8.5µm
イメージングとレンズ
F値 1.04
カメラ周波数 30 Hz
ガス感度 [NECL] CH4: 100ppm未満 × m
(ΔT=10°C、距離=1m)
スペクトル範囲 非冷却マイクロボロメーター:7.0~8.5µm
レンズ識別 自動
最小焦点距離 MSXなし:0.3m、MSX
あり:0.65m
検知器間隔 25µm
温度分解能_NETD 30°Cで<25mK
焦点 •ワンショットコントラスト
• 電動
• 手動
空間分解能[IFOV] 1.4 mrad/ピクセル
視野角[FOV] 25° × 19°
視野角[FOV]、焦点距離 18mm
赤外線解像度 320× 240ピクセル
測定解析
反射見かけ温度補正 反射温度の入力に基づく
外部光学機器およびウィンドウ補正 光学系 / ウィンドウの透過度と温度の入力に基づく
大気透過率補正 距離、大気温度、相対湿度の入力に基づく
対象物温度範囲 範囲 1:-20°C~80°C
範囲 2:0°C~250°C
範囲 3:100°C~500°C
放射率補正 0.01~1.0の変数
精度 範囲 1:-20°C~80°C ±3°C
範囲 2:0°C~250°C / 0°C~100°C:±3°C / 100°~250°C:±3%
範囲 3:100°C~500°C:±3%
計測値補正 グローバルオブジェクトパラメータ
一般仕様
サイズ[L×W×H] カメラ:510mm × 177mm × 229mm
コントロールユニット(外付け):700mm × 530mm × 265mm
取付プレート:535mm × 430mm
ハウジング材質 アルミニウム
同梱 FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics:保護ハウジングに収容された赤外線カメラ
補助ケーブル用の追加ケーブルグランド
制御キャビネット(Edge PCを収容)
アダプターブラケット
スクリューキット
電源/通信ケーブル
イーサネットケーブル、RJ45
段ボール製の環境配慮型ハウジング 固定
段ボール製の環境配慮型ハウジングを挿入
カメラのウェブインターフェースにログインするためのユーザー名とパスワードを記載した印刷済み文書
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics:保護ハウジングに収容された赤外線カメラ
補助ケーブル用の追加ケーブルグランドケーブルグランド
制御キャビネット(Edge PCを収容)
アダプターブラケット
スクリューキット
FLIR PTU-D100Eパン/チルトユニット
電源/通信ケーブル
イーサネットケーブル、RJ45
段ボール製の環境配慮型ハウジング 固定
段ボール製の環境配慮型ハウジングを挿入
カメラのウェブインターフェースにログインするためのユーザー名とパスワードを記載した印刷済み文書
重量 FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics:5.90 kg
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics:15 kg
パンチルト仕様:https://www.flir.com/products/ptu-d100e
電源
外部電圧 PoEクラス4(25W)
外部電源運転 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at/PoE Plusに対応
消費電力 21W
環境と認定
ETSI|EMC EN 55032:2015排出要件
EN 55035:2017耐性要件
FCC – Title 47 CFR Part 15:2019
ICES-001 Issue 4:2014
使用温度範囲 -30°C~50°C
保存温度範囲 IEC 68-2-1およびIEC 68-2-2、-40°C~70°C、16時間
保護 IP67
光送信補正 内部センサーからの信号に基づき自動補正
湿度[動作時、保存時] 相対湿度:5%~95%
腐食 塩霧耐性:ISO9227、最長1,000時間

資料とサポート

Datasheet

FLIR ADGiLE データシート

Export Restrictions

Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).