Discontinued

FLIR Atlas SDK for MATLAB

MATLAB用ソフトウェア開発キット

フリアーシステムズのMATLAB用Atlas SDKは、開発者がアプリケーションを作成するためのソフトウェア開発キットです。ヘルプファイルとサンプルコードをサポートしているため、開発者は機能を追加したりフリアーシステムズの他の製品と組み合わせたりして、アプリケーションに求める結果を得られます。このソフトウェアは、FireWireやGigabit、RTSP、USBなどのインターフェースを使用した通信やストリーミング、記録などに対応しています。16ビット信号のピクセルを温度データに変換してユーザーに最大の柔軟性をもたらし、16ビットの線形温度やヒストグラム、信号出力などを可能にします。

Export Restrictions