Elara DX-Series マルチスペクトルPTZサーマルカメラ

Multispectral PTZ Thermal Camera

The FLIR Elara™ DXシリーズはVGA非冷却サーマルセンサーと 4k可視光イメージングセンサー、高速精密パン/ティルトシステムを兼ね備えた、最新鋭のデュアルセンサーセキュリティシステムです。FLIR United VMSだけでなく、主要なサードパーティビデオ管理システムとも簡単に接続でき、完全な暗闇や直射日光下などの悪条件でも重要インフラを守る非常に用途の広いソリューションです。

優れたサーマル画質と内蔵された4K可視光カメラによって、さまざまなニーズに応じたマルチスペクトルの監視を実現します。
重要施設でも使用可能な耐候性。
PTZ機能と多彩なレンズオプションでサーマル、可視両方での広範囲の監視が可能です。

仕様

適合性と認定
Compliance and Certifications FCC Part 15 (Subpart B, class A) CE Marked RoHS IP66 WEEE NEMA 4X IEC 62368
環境
Humidity 0-95% relative
IP Rating [dust and water ingress] IP66
Operating Temperature Range -40°C to 60°C
Shock IEC 60068-2-27
Storage Temperature -55°C to 85°C
Vibe IEC 60068-2-64
一般仕様
Detector Type Long-Life, Uncooled VOx Microbolometer
Focus Range Athermalized, Focus-Free
Input Voltage 24 VAC(±10%)
Universal POE injector
Thermal E_Zoom Continuous E-Zoom to 4×
Zoom Visible: Optical Zoom: 31
測定解析
Programmable Presets 256
PTZ
Pan Speed Continuous 360°
0.1° to 90° /sec
Tilt Speed -10° to 190°
0.1° to 60°/sec
システム統合
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Network APIs FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profile S
Streaming Resolutions Thermal: QVGA to VGA
Visible: VGA to 4k
Supported Protocols IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
サーマルカメラ
Array format 640 × 480
Focal Length Visible: 6.5mm - 202mm
Lens Field of View HFOV: 61.8° - 2.15°
VFOV: 36.65° - 1.2°
Optical Characteristics FOV: 50° × 38°
Focal Length: 8.7 mm
Pixel Pitch 12 µm
Sensitivity Visible:
Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Spectral Range 7.5 μm to 13.5 μm
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz or PAL: 25 Hz / 8.3 Hz
Thermal Image Settings Auto AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Brightness, Sharpness, Contrast
可視カメラ
Array format 640 × 480
Focal Length Visible: 6.5mm - 202mm
Lens Field of View HFOV: 61.8° - 2.15°
VFOV: 36.65° - 1.2°
Sensitivity Visible:
Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Spectral Range 7.5 μm to 13.5 μm
動画と録画
Video Compression Thermal: One channel of H.264 & M-JPEG
Visible: Two independent channels of H.264 & M-JPEG
Video Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, Presets and User definable to insure optimal image quality on subjects of interest

Accessories

  1. PTZ Pole Mount (CX-POLE-G3)
  1. PTZ Corner Mount (CX-CRNR-G3)

Resources & Support

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series and Quasar 4K IR PTZ Firmware

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series and Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.21

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

北米:(+1) 800-254-0632
英国およびヨーロッパ: +44(0)239271 4713
南・中米:(+52) 55 4777 2227
オーストラリア: (+61) 3 9008 4334
ニュージーランド: (+64) 9 282 9814
シンガポール: (+65) 800 388 35 777
インド:(+91) +000 800 100 8935
中国: (+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

Belgium  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.