Discontinued

FLIR ONE Gen 2

Product Variations

裸眼では見えないものを表示できる機能によってAndroid用のFLIR ONE™とiOS用FLIR ONEはわずかな温度差の赤外線画像を表示するため、ユーザーは暗闇を見通し、目に見えない熱源を発見し、相対温度を比較し、薄い霧や煙を見通すことができます。AndroidおよびApple製品用のFLIR ONEは、micro-USB(Android)またはLightningコネクタ(Apple)経由でモバイルデバイスに接続するアタッチメントです。

仕様

Highlighted
Sensitivity 0.1℃のようなわずかな温度差を検出する能力
Operating Temperature 0℃ ~ 35℃
イメージングとレンズ
Sensitivity 0.1℃のようなわずかな温度差を検出する能力
Visible Camera VGA(FLIR スーパーファインコントラスト(MSX®)ブレンドに使用)
電源
Battery capacity 350 mA-h FLIR ONEは、接続されたデバイスのバッテリー電源を消費せず、バッテリーを充電もしない。非アクティブ時、FLIRは自動的に低電力モードに切り替わり、バッテリー寿命を最大化する。
Charging Method Lightningコネクタ(Apple)と1A壁面チャージャーがペアになっている(FLIR ONEのみ、デバイスはなし)
測定解析
Scene Temperature Range -20°~ 120℃
一般仕様
Device Compatibility Lightningコネクタを含むApple製品: iPhone7 / iPhone7 Plus、iPhone SE、iPhone 6 / iPhone 6 Plus、iPhone 5 / iPhone 5s、iPad Air / iPad Air 2、iPad Mini / iPad Mini 3、iPad(第4世代)
Dimensions [L x W x H] 72mm × 26mm × 18mm
Weight 29 g
環境と認定
Certifications and Standards FCC、CE、RoHS、CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)、UL
Operating Temperature 0℃ ~ 35℃

Resources & Support

Warranty

FLIR ONE Limited Warranty US

User Manual

FLIR ONE Android Gen 2 User Manual

User Manual

FLIR ONE iOS Gen 2 User Manual

Warranty

Flir One Limited Warranty

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.