Discontinued
FLIR Tools+
高度な熱解析とレポート用ソフトウェア
FLIR Tools+は、より包括的なサーモグラフィ検査を実施し、調査レポートを生成するための最先端の拡張コントロールを備えています。温度情報付きビデオファイルと時間/温度プロットを録画および再生できます。また、高度な分析データと、より詳しい赤外線画像を美しいPDF形式で提供できます。これにより、異常や傾向、結果などを今まで以上に正確に表示することが可能です。FLIR Tools+は、FLIR Reporterの機能を高速で統合するため、Microsoft Wordのレポートを従来よりも50%速く作成できます。
高度なレポートをすぐに作成
各画像が元々、いつどのように撮影されたかにかかわらず、フリアーシステムズの赤外線画像とデジタル写真のペアリングとグループ化を行えます。
フリアーシステムズの赤外線画像結合させることで、1つのシーンで全体の赤外線画像を測定および描写できます(30%以上の重複部分が必要)。
赤外線映像を録画/再生できるほか、映像に基づいてテンポラルプロットを作成したり、映像をAVIにエクスポートしたりできます。
Export Restrictions