Discontinued

FLIR GF335

高感度の冷却式MWIRカメラ

購入後のお問い合わせ

極めてわずかな温度変化も検知できる携帯可能なカメラが必要な場合は、FLIR GF335ブロードバンドがぴったりです。GF335は高感度で低ノイズの冷却式赤外線サーマルカメラで、かすかな熱の発生元の検知に優れています。このカメラは、試験用区域での使用、非破壊試験、研究、科学の用途など、さまざまな用途に適しています。

高感度、低ノイズ
GF335には、3~5 µmの感度で動作して非常にシャープな76,800(320 x 240)ピクセルの赤外線画像を生成する、冷却型アンチモン化インジウム(InSb)検出器が搭載されています。
データをLCDディスプレイからSDカードに記録して再生や解析を行ったり、FLIR ResearchIRが動作しているPCに送信したりできます。
ワンタッチ操作のオートフォーカスまたはマニュアルフォーカス、8倍のデジタルズームによる離れた対象物への焦点合わせを選択できます。

仕様

Highlighted
Detector Resolution 320 x 240
Resolution 320 x 240
Detector Pitch 30 µm
Spectral Range 3-5 µm
Detector Type インジウムアンチモン(InSb)
Camera f_number f/1.5
Dynamic Range 14-bit
NETD <15mK
Frame Rate [Full Window] 60Hz
Standard Temperature Range -20℃ to +120℃
イメージングとレンズ
Available Lenses NA
Camera f_number f/1.5
Close_up Lenses_Microscopes NA
Detector Pitch 30 µm
Detector Resolution 320 x 240
Detector Type インジウムアンチモン(InSb)
Digital Data Streaming リアルラジオメトリック= USBからPCへ(30 Hz) リアルタイムラジオメトリック=カメラのメモリカード(15 Hz) リアルタイム非放射性= USBから PCへ リアルタイム非放射性=カメラのメモリカード
Dynamic Range 14-bit
Frame Rate [Full Window] 60Hz
NETD <15mK
Resolution 320 x 240
Spectral Range 3-5 µm
測定解析
Accuracy ±1℃または±1%
Standard Temperature Range -20℃ to +120℃
一般仕様
Packaging Size 8.35 kg

Accessories

  1. USB cable, USB-A to USB Mini-B (1910423)

Resources & Support

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.