Extech HDV540
高解像度屈曲ビデオスコープキット
HDV540は、有線ハンドセットと直径6mmのカメラを含む軽量のビデオスコープキットです。屈曲式カメラチップの簡単な片手操作により、標準的なカメラチップではアクセスできない障害物のあるエリアでも容易に見ることができます。画像やビデオは高解像度カラーディスプレイや外部モニターで表示され、SDメモリーカード(付属)やUSBフラッシュドライブに保存できます。グレアフリーのクローズアップ視野、モニターで画像/ビデオを表示するためのAV出力、ビデオ録画モードでのボイスオーバーオーディオの録画、20,000枚の画像のメモリーストレージを備えています。3.7V充電式リチウムポリマー電池、100V/240VユニバーサルACアダプター、複数のプラグタイプ(US、EU、UK、AUS)、USBおよびAVケーブル、ハードキャリーケースが付属しています。
Export Restrictions