Discontinued

ioi HD Analytics Bullet

2.1MPフルHD IPバレットカメラ

Product Variations

CB-5222は軍用グレードのビデオ解析と放送品質のIPカメラ技術を組み合わせたフルHD解析、屋内/屋外のバレット型カメラです。侵入、フェンス破り、トリップワイヤー、置去り、持ち去り、停止車両、うろつきなどを検知します。アクションのルールとスケジュールは、よりシンプルになったカメラのインターフェースで簡単に定義、構成ができます。アラームの送信方法は、FTP、ONVIF、リレー、ウェブ経由から選べます。

低照度、高コントラスト条件で最適な画質
ユーザーがカスタマイズした検出ルール、ポジショニング基準、レスポンス、アラーム、スケジュールされたアクションにより、セキュリティと状況認識が向上します。
検出距離が増せば、同じエリアを少数のカメラでカバーできます。
深度設定の自動校正機能、3タイプの電動可変焦点レンズ、PoE/PoE+ケーブル接続機能を搭載しています。

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

ioi HD (v.2.1.3.72, 3-Nov-2016)

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions