Discontinued
ioi HD Fixed Cameras
HD解析カメラ
Product Variations
FLIR ioi HDカメラを使えば、ioiによる軍用グレードの解析機能を備えた放送品質のIPカメラテクノロジーの恩恵を得られます。FLIR ioi HD analytic IPカメラは、2.1MPフルHD 1080pまたは1.3MP HD 720pモデルで提供され、監視アプリケーションで最も極端なライトコンディションに対応できます。検出距離が増加すると、同じ領域をカバーするために必要なカメラが少なくなり、総所有コストを抑えることができます。
ioiによる解析機能を備えた放送品質のIPカメラ
FLIRのioi固定式カメラは、直立している人間だけを検知して、他の物体やターゲットの動きで起こる誤報を低減します。
多重露光WDRは、低帯域幅のさまざまな照明条件下で優れた画質を実現します。
ioi HD固定式カメラは短時間で簡単にセットアップが可能。必要な設置時間と労力を節約できます。また、解析機能や統合されたウェブセットアップによって作動するリレーイベントにも対応します。
Resources & Support
注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。
Firmware Download
ioi HD (v.2.1.3.72, 3-Nov-2016)
Software Download
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35
Export Restrictions