Discontinued

ioi SD Fixed Cameras

昼も夜も、室内も屋外も

SC1DN-Sはコンパクトで自己充足型の昼夜兼用IPカメラです。映像解析用のコンポーネントを追加する必要はありません。取得した映像信号を解析し、人、車または物体が境界線を越えた、所定の区域に侵入した、現場に残された、または現場から取り除かれた場合にアラームを発信します。具体的な地域と何を検知すべきかを定義するルールと基準は、ユーザーがカスタマイズできます。

映像解析機能とエンコーディングソリューションを完全に統合
ioi SD Fixed cameraは、アナログ出力およびIPストリーミング出力を通してレガシーネットワークとIPベースのCCTVネットワークに接続し、簡単に改良可能です。
取得した映像信号を最適化。きわめて低い誤報率(FAR)を維持。
ウェブ上でのリモートバックアップとアクセスによるエッジストレージ(SoE)機能を搭載。ライブおよびSoEプレイバックが可能。

仕様

適合性と認定
安全性 UL、 CE
環境
ETSI|EMC FCC 47 CFR Part 15、 Subpart B、 Class A; CE Class A
使用温度 0°~ 50℃
使用湿度 相対湿度5%~90% (不凝縮)
環境の RoHS
一般仕様
H.264フレームレート[PAL_NTSC] MPEG-4 SP:全ての解像度で最大30 FPS、 H.264:CIFおよび2CIFで最大25/30 FPS、 VGAの場合は18 FPS、D1および4CIFの場合は12/15 FPS
インテリジェントビデオ解析チャンネル数 1.0
エッジ保存 3,800Mbイベント録画
オペレーティングシステム Windows XP、7、8、8.1
ノイズ 最大82 dBのダイナミックレンジ
寸法[W×H×D] 73 x 60 x 133 mm
消費電力 3.6W @ 12VDC; 6W @ 24VAC
電圧 12VDC、 24VAC
システム統合
OUT_リレー出力 1xリレー出力(定格負荷0.3A @ 30VDC)
アラームIN 1×ドライ接点
アラーム/コマンド TCP/IP、 HTTP
イーサネット[IEEE 8023-8023u] 1xイーサネットRJ45インターフェース
サービス、プロトコル TCP/IP、 UDP/IP、 HTTP、 SMTP、 DHCP、 DNS、 SNTP
ブラウザ Internet Explorer 8、9、10、11
標準TV コンポジット1Vp-p - NTSCまたはPAL
物理コネクター 1x BNC 75Ω
可視カメラ
センサー 1/4インチCMOSイメージセンサー; 540 HTVL、640(H)x 480 (V)有効画素 (NTSCまたはPAL)
センサー解像度 640 x 480
チャンネルあたり最大解像度 VGA
バックライト補正 オン/オフ
赤外線カットフィルター 自動/手動
露光 オートDCアイリス制御、 オートゲインコントロール(AGC)
動画と録画
IPビデオストリーミング H.264、 MPEG-4 SP、 MJPEG
ビットレート CBR、 VBR
ビデオストリーミング RTP/RTSP

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

ioi SD H.264 (v.2.3.0.2, 28-Nov-2017)

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions