Discontinued

ITS-Series AID

自動事故検知

FLIR ITSシリーズAIDカメラは、最先端の赤外線画像処理技術と高性能ビデオ映像解析機能が統合された、自動事故検知/データ収集/火災の早期発見に向けた総合ソリューションです。フリアーシステムズの交通ビデオ映像解析技術は、既に、世界各地の高速道路やトンネルにおいて優れた性能が実証されています。そして、高性能赤外線サーマルカメラとの統合により、悪天候時や暗闇環境下や遠距離範囲でも常に明瞭な可視化を達成し、確実な交通監視体制を実現します。

24時間365日の自動事故検知
FLIR ITSシリーズAIDなら、あらゆる気象条件下において24時間365日体制での広範囲の交通監視が可能になります。
FLIR ITSシリーズAIDは重大な交通事故情報を速やかに通知し、火災の発生時には出火後わずか数秒以内に検知します。
FLIR ITSシリーズAIDは煙の透過能力があるため、可視光カメラよりも火災時の視認性が優れています。

仕様

通信
アナログビデオ出力 PAL
イーサネット映像 Two independent channels of H.264 or M-JPEG
電気設備
サージイミュニティ(シグナル) EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV
消費電力、電源 12 VDC Heater off: <5.5 W Heater on (at 100%): <25 W
消費電力、電源 24 VAC(VA) Heater on: <8 W Heater off (at 100%): <32 W
消費電力、電源 24 VDC Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
消費電力、電源 POE+ [802.3at] Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
消費電力、電源 POE(802.3af) Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): N/A
環境
IP等級 IP66 & IP67
サージイミュニティ(AC電源) EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV on AC aux power lines; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
使用温度範囲 -50° to 70°C (-58° to 158°F) continuous operation -40° to 70°C (-40° to 158°F ) cold start
保存温度範囲 -50° to 85°C (-58° to 185°F)
振動 IEC 60068-2-27
湿度 0-95% relative humidity
衝撃 MIL-STD-810G "Transportation"
イメージングとレンズ
スペクトル範囲 7.5 to 13.5 µm
画像処理 Automatic Gain Control (AGC) Digital Detail Enhancement (DDE)
自動ヒーター Clears ice from windows Automatic deicing
視野角 FLIR ITS617 AID, 640 x 512, 17° FOV: 17° x 14°
FLIR ITS625 AID, 640 x 512, 25° FOV: 32° x 26°
FLIR ITS632 AID, 640 x 512, 32° FOV: 25° x 19°
FLIR ITS644 AID, 640 x 512, 44° FOV: 44° x 36°
解像度 640 x 512
準拠規制
承認 CE: EN55022 Class A; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)
システム概要
火災検知 Early fire detection in tunnels

Resources & Support

Brochure

FLIR 高度道路交通システム(ITS)ガイドブック

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.