Discontinued

ITS-Series Dual AID

デュアルビジョンカメラによる自動事故検知

FLIR ITSシリーズDual AIDカメラは、最先端の赤外線画像処理技術と高性能ビデオ映像解析機能が統合された、自動事故検知/データ収集/火災の早期発見に向けた総合ソリューションです。フリアーシステムズの交通ビデオ映像解析技術は、既に、世界各地の高速道路やトンネルにおいて優れた性能が実証されています。そして、高性能赤外線サーマルカメラとの統合により、悪天候時や暗闇環境下や遠距離範囲でも常に明瞭な可視化を達成し、確実な交通監視体制を実現します。

可視光カメラと赤外線サーマルカメラの統合による交通監視
FLIR ITSシリーズAIDなら、あらゆる気象条件下において24時間365日体制での広範囲の交通監視が可能になります。
可視光カメラは交通事故をリアルタイムで視覚的に検証できることから、必要に応じて、事故に関する法的証拠画像が得られます。
FLIR ITSシリーズAIDは重大な交通事故情報を速やかに通知し、火災の発生時には出火後わずか数秒以内に検知します。

仕様

通信
インターフェース 10/100 Mbps イーサネット (RJ-45) またはダイレクト・ファイバー・コネクタ (MM、SM)
イーサネット映像 各カメラに2つの独立したチャンネル(合計4つ)のH.264またはM-JPEGストリーミング
対応プロトコル IPv4/v6、TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、HTTPS、ICMP、FTP、SMTP、DHCP、PPPoE、UPnP、IGMP、SNMPv1/2/3、QoS、ONVIF、802.1X
電気設備
消費量 12 Wヒーターオフ、21 Wヒーターオン
環境
ハウジング材質 ステンレス316L
使用温度範囲 -30~75°C サンシールド付き – Nema TS-2
相対湿度 0%~100%(結露なし)
イメージングとレンズ
カメラ周波数 NTSC:30 HzPAL:25 Hz
ストリーミング解像度 可視:最大1920 x 1080(30 Hz時)
熱:最大640 x 480(30 Hz時)
スペクトル範囲 7.5 ~ 13.5 µm
検知器タイプ 焦点面アレイ(FPA)、酸化バナジウム非冷却マイクロボロメーター
水平視野角―熱画像 ITS-669 Dual AID 316L、640 x 512、69° FOV: 69°
ITS-644 Dual AID 316L、640 x 512、44° FOV: 44°
ITS-632 Dual AID 316L、640 x 512、32° FOV: 32°
ITS-625 Dual AID 316L、640 x 512、25° FOV: 25°
ITS-617 Dual AID 316L、640 x 512、17° FOV: 17°
画像センサー 1/3"ソニーCMOSセンサー
画像処理 オートゲインコントロール(AGC)、デジタル・ディテール・エンハンスメント(DDE)
解像度、可視画像 最大: 1920 x 1080
解像度、熱画像 640 x 512
機械設備
マウント 壁面、ポール、天井設置
寸法 ハウジングのみ:185 x 102.24 x 409 mmブラケット付き:346 x 256 x 409 mm
重量 5kg
システム概要
火災検知 トンネル異常発熱の早期検知

資料とサポート

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

Brochure

FLIR 高度道路交通システム(ITS)ガイドブック

Datasheet

フリアー異常検知機能付きサーマルカメラ  Trafibot DUAL AI

Datasheet

ITS Dual AID日本語カタログ

Brochure

FLIR 早期火災検知(EFD)パンフレット

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

北米:(+1) 800-254-0632
英国およびヨーロッパ: +44(0)239271 4713
南・中米:(+52) 55 4777 2227
オーストラリア: (+61) 3 9008 4334
ニュージーランド: (+64) 9 282 9814
シンガポール: (+65) 800 388 35 777
インド:(+91) +000 800 100 8935
中国: (+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions