Discontinued

ITS-Series Rail

公共交通機関の安全を確保するインテリジェント赤外線サーマルカメラ

FLIR ITS-Series Railは、公共交通機関における人物や障害物の検出に利用できる統合赤外線サーマルカメラ兼検出器です。The FLIR ITS-Series Railのカメラは光を必要とせず、赤外線エネルギーを使って最も困難な気象条件下でも長期にわたり、暗い夜間において車両、人物、大型動物を検出します。その結果、さまざまな用途に対応する信頼性に優れた24時間365日の監視体制が実現します。

赤外線サーマルカメラにより、事故やインフラの損傷を防止します。
FLIR ITS-Series Railは、プラットホームから落ちた人、トンネルに入る人、またはレールの上を歩く人を確実に検出します。
FLIR ITS-Series Railは、鉄道の踏切で立ち往生して接近中の列車の通過を妨害している車両を検出します。
FLIR ITS-Series Railは視界内の物体の温度を測定するため、火災を早期に検出できます。

仕様

通信
アナログビデオ出力 NTSC or PAL
イーサネット映像 Two independent channels of H.264 or M-JPEG
ネットワークAPI ONVIF Compatible
対応プロトコル IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SNMP
電気設備
FCC FCC Part 15, Subpart B, Class B
サージイミュニティ(シグナル) EN 55024:2010 and 55022:2010 to 4.0kV
入力電圧 11-44 VDC (no lens heaters) 16-44 VDC (with lens heaters) 14-32 VAC (no lens heaters) 16-32 VAC (with lens heaters) PoE (IEEE 802.3af-2003) PoE+ (IEEE 802.3at-2009)
消費電力 5W nominal at 24VDC (21W peak) 8VA nominal at 24VAC (29VA peak)
環境
IP等級 IP66 & IP67
サージイミュニティ(AC電源) EN 55024:2010 and 55022:2010 to 4.0kV on AC aux power lines
使用温度範囲 ₋-50°C to 70°C (continuous operation) ₋-40°C to 70°C (cold start)
振動 IEC 60068-2-27
衝撃 MIL-STD-810F "Transportation"
イメージングとレンズ
ストリーミング解像度 D1: 720x576, 4CIF: 704x576, Native: 640x512, Q-Native: 320x256, CIF: 352x288, QCIF: 176x144
スペクトル範囲 7.5 to 13.5 µm
レンズタイプ ITS-608 RAIL, 8.6° FOV: Focal Length 75 mm, Field of View 8.6° x 6.6°
ITS-610 RAIL, 10° FOV: Focal Length 60 mm, Field of View 10° x 8.2°
ITS-617 RAIL, 17° FOV: Focal Length 35 mm, Field of View 17° x 14°
ITS-625 RAIL, 25° FOV: Focal Length 25 mm, Field of View 25° x 20°
ITS-632 RAIL, 32° FOV: Focal Length 19 mm, Field of View 32° x 26°
ITS-644 RAIL, 44° FOV: Focal Length 13 mm, Field of View 44° x 36°
検知器タイプ Focal Plane Array (FPA) , Uncooled VOx microbolometer
画像処理 Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
自動ヒーター Clears ice from windows Automatic deicing
解像度 640 x 480
システム概要
火災検知 Early fire detection in tunnels

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.