Extech LT300

露出計

照明が不十分な場合、セキュリティ上のリスクが生じたり、OSHAの取り締まり対象になる可能性があります。Extech LT300光度計は、さまざまな施設の作業員、学生、訪問者、患者、参加者を保護するために十分な照明があるかどうかを判定できます。このハンドヘルド型測定器は、30.5cmコイルケーブル(61cmまで拡張可能)で接続されたリモート光センサーを利用して、最大40,000Fc(または400,000ルクス)を測定します。目を引くLCDの読み出しは、デジタル計算と補完的なアナログ棒グラフを表示し、迅速かつ信頼性の高い評価を可能にします。9V電池、保護カバー付きライトセンサー、保護ホルスター、ソフトケースを完備。

40,000Fcまたは400,000 Luxまでの幅広い範囲、0.01Fc/Luxまでの最大解像度
光度の変化を示し、ピークモードは最高測定値を捉える
30.5cmコイルケーブル - 61cmまで拡張可能

仕様

一般仕様
コサインとカラー補正
光(フットキャンドル) 40,000Fc
光(フットキャンドル)の基本精度 ±読み取り値の5%
光(フットキャンドル)の最大解像度 0.01Fc
光(ルクス) 400,000ルクス
光(ルクス)の基本精度 ±読み取り値の5%
光(ルクス)の最大解像度 0.01ルクス
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
寸法 150×75×40mm
認証 LT300-NIST_S:CE、NIST
LT300_S:CE

資料とサポート

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.