The Flir PT-Series AI SR is our most advanced multi-sensor security camera, featuring a high-performance <25 mK NETD uncooled thermal sensor with 640 × 512 resolution, a 4K visible-light imaging sensor with 25× optical zoom and outstanding low-light performance. This pan-tilt camera is enhanced with Flir Fusion AI Video analytics for reliable edge-based detection and classification of human and vehicle targets at extended ranges. Combined with Flir Nexus®, the PT-Series AI SR allows you to seamlessly track objects or people and provides uninterrupted target tracking—even beyond a radar’s field of view.
Thanks to its easy integration with United VMS and other major third party video management systems, PT-Series AI SR is an extremely versatile solution for critical infrastructure protection in total darkness, bright sun, and adverse conditions.

複雑なアプリケーション向けに設計

PTシリーズAI SRは、港湾、石油・ガス施設、電力インフラ、ビジネスパーク、データセンターなどに最適なソリューションです。360°のパン・チルト機能、最大1,000メートルの視認距離、そしてマルチスペクトルイメージングを備えているので、あらゆる天候や照明条件下でも継続的な監視を実現します。

映像解析とシステムの連携

United VMSは、Flir PTシリーズAI SRを統合・制御するための強力なプラットフォームです。直感的に操作でき、ニーズに応じて拡張可能なUVMSは、映像解析、PTZトラッキング、そして固定カメラからPTカメラへのスムーズな切り替えをサポートします。

サイバーセキュリティ対応およびNDAA準拠

データの保護は、現場のセキュリティと同じくらい重要です。FLIRのセキュリティカメラは、重要インフラや政府機関向けのサイバー強化型セキュリティシステムに最適です。FLIRの開発プロセスは、NDAA(米国国防権限法)準拠の要件を満たすよう設計されており、以下を含む厳格なセキュリティ対策が実施されています。

Flir Nexusによるセキュリティセンサーの連携

Flir Nexusは、PTシリーズAI SRをはじめとするカメラやレーダー、監視システムをつなぐ独自の通信プロトコルです。広範囲にわたる対象をシームレスに位置追跡できる環境を実現します。Nexusは、FLIRのレーダーや各種サーマル/可視カメラと連携し、レーダーの視野角を超えた後も対象を継続的に追跡できるようにします。
Key Features
The Flir PT-Series AI-SR combines a high-sensitivity <25 mK uncooled thermal sensor with up to 4× continuous zoom and a 4K visible-light camera featuring 25× optical zoom and superior low-light performance. This powerful dual-sensor design ensures clear, actionable imaging in complete darkness, bright sunlight, and challenging weather.
Equipped with Flir Fusion AI video analytics, the PT-Series AI-SR delivers real-time object detection, classification of people and vehicles, right at the edge. This reduces false alarms, improves situational awareness, and enables faster, more accurate responses without relying on external processing.
High speed, precision pan/tilt system with 0.2° pointing accuracy ensures the PT-Series AI SR can easily maintain continuous person and vehicle tracking over wide areas.
Product showcase image

Quote

仕様

適合性と認定
適合と認証 FCC; CE Marked; RoHS; IP66; ONVIF Profile S, G, T, WEEE
サイバーセキュリティ
セキュリティ ISO27001 certified
IEEE 802.1x
TLS/HTTPS
User Authentication Access control via firewall
User credentials with policy enforcement
Digest Authentication
環境
IP等級[埃・水の侵入] IP66
使用温度範囲 -40°C to 70°C (-40°158°F) cold start
保存温度範囲 -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
振動 IEC 60068-2-27
湿度 0 to 95% relative
衝撃 MIL-STD-810F “Transportation”
除氷/防氷 MIL-STD-810F, Method 521.1; De-Icing
一般仕様
ズーム Visual: 25x optical zoom
入力電圧 24 V DC: 65 W (max w / o heaters) 195 W (max w heaters)
寸法(奥行 × 幅 × 高さ) 348× 467 × 326 mm (13.7, 18.4, 12.8 in)
有効解像度 327,680 pixels (640 × 512)
焦点範囲 Athermalized, Focus Free
重量 ~37 lb (16.8 kg): configuration dependent
測定解析
プログラム可能なプリセット 256
温度分解能 <25 mK at 25°C, F/10
PTZ
チルト角_速度 90° to -90°; 0.1° to 30°/ sec
パン角度_速度 Continuous 360°; 0.1° to 60°/ sec
システム統合
イーサネット Yes
ネットワークAPI Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
外部解析互換性 Yes
対応プロトコル IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
サーマルカメラ
F値 F1.6 to F4.8
アレイ形式 (熱) 640 × 512, long-life, uncooled VOx microbolometer
サーマルAGC関心領域[ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
スペクトル範囲 (熱) 7.5 μm to 13.5 μm
レンズ視野角 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
焦点距離 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
画像均一性の最適化 Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
可視カメラ
F値 F1.6 to F4.8
センサー式照明 Back Light Compensation
センタータイプ、昼光 4K (2160p), 1/1.8-type STARVIS II CMOS
レンズ視野角 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
ワイドダイナミックレンジ 120 dB
低照度カメラ感度 Color: 0.28 lx (F1.6, AGC on, 1/30s)
焦点距離 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
動画と録画
ビデオ圧縮 Two independent channels of H.265, H.264 & M-JPEG for each sensor

アクセサリー

  1. Adapter Plate (4119468)

資料とサポート

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

Flir PT-Series AI SR Firmware v1.0.1.13

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

FLIR PT-Series AI SR Datasheet

AE Spec

FLIR PT-Series AI A&E Specifications

User Manual

FLIR PT-Series AI SR Installation & User Guide

 電話サポート

北米:(+1) 800-254-0632
英国およびヨーロッパ: +44(0)239271 4713
南・中米:(+52) 55 4777 2227
オーストラリア: (+61) 3 9008 4334
ニュージーランド: (+64) 9 282 9814
シンガポール: (+65) 800 388 35 777
インド:(+91) +000 800 100 8935
中国: (+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions