Discontinued

PTシリーズHD

HD可視光およびサーマルパン/チルト

FLIR PTシリーズ HDは、解像度640×480ピクセルの冷却または非冷却サーマルセンサーと1080p HD可視光イメージングセンサー、高速精密パン/ティルトシステムを兼ね備えた、FL最先端のデュアルセンサーセキュリティシステムです。PTシリーズHDは、FLIR United VMS 8.0だけでなく、主要なサードパーティビデオ管理システムとも簡単に接続でき、完全な暗闇や直射日光下などの悪条件でも重要インフラを守る非常に用途の広いソリューションです。

いつでもどこでも周辺を警備します
PT-Series HDサーマルカメラは最高14倍の連続ズームが可能。低照度HDカメラは30倍の光学ズーム機能付きです。
対候性ハウジングには、着氷防止とデフロスト機能に加えて、交換可能なサーマルペイロードカセットを装備。メンテナンス時間が大幅に削減されました。
FLIR United VMSを使って制御した場合、自動PTZ追尾と固定カメラのターゲット対応切り替えなどの性能強化が可能です。

仕様

適合性と認定
Compliance and Certifications FCC Part 15 (Subpart B、 class A) CE Marked RoHS IP66 ONVIF プロファイルS WEEE
環境
De_Icing_Anti_Icing MIL-STD-810F、 Method 521.1; 除氷
Humidity 相対湿度0~95%
IP Rating [dust and water ingress] IP66
Operating Temperature Range -40℃ ~ 70℃コールドスタート
Shock MIL-STD-810F“Transportation”
Storage Temperature Range -55℃ ~ 85℃
Vibration IEC 60068-2-27
一般仕様
Detector Type ロングライフ、非冷却VOxマイクロボロメータ
Dimensions [L x W x H] 348mm、 467mm、 326 mm
Input Voltage 24 VDC (21~30 VDC) 24 VAC (21~30 VAC)
Power Consumption 24 VDC: 85 VA(ヒーター未使用時最大)215 VA(ヒーター使用時最大)24 VDC: 65 W(ヒーター未使用時最大)195 W(ヒーター使用時最大)
Thermal Array Format 640 × 480
Thermal Effective Resolution 307200.0
Thermal E_Zoom 連続4倍 Eズーム
Thermal Focus Range アサーマル、フォーカスフリー
Thermal Pixel Pitch 17 µm
Thermal Spectral Range 7.5 µm ~ 13.5 µm
Weight 16.4 kg
Zoom オートフォーカスと12倍デジタルズーム付き30倍光学ズーム
測定解析
Programmable Presets 256.0
PTZ
Pan Angle_Speed 連続360°; 0.1° ~60°/秒
Tilt Angle_Speed +90°~ -90°; 0.1°~ 30°/秒
システム統合
Ethernet あり
External Analytics Compatible あり
Network APIs FLIR SDK FLIR CGI ONVIFプロファイルS
Serial Control Interfaces RS-232/-422; Pelco D、 Bosch
Supported Protocols IPV4、 HTTP、UPnP、 DNS、 NTP、 RTSP、 RTCP、 RTP、 TCP、 UDP、 ICMP、 IGMP、 DHCP、 ARP、 SCP
サーマルカメラ
Array format 640 × 480
f number F1.6 ~ F4.7
Field of view [FOV] 8.6°×6.6°
Focal Length 4.3 mm (ワイド) ~129.0 mm (テレ)
Focal Length, Thermal 26~105 mm
Lens Field of View 63.7°(ワイド端) ~2.3°(テレ端)
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz / 8.3 Hz
Thermal Image Settings オートゲインコントロール(AGC)、ダイナミック・ディテール・エンハンスメント(DDE)、感度
可視カメラ
Array format 640 × 480
f number F1.6 ~ F4.7
Field of view [FOV] 8.6°×6.6°
Focal Length 4.3 mm (ワイド) ~129.0 mm (テレ)
Lens Field of View 63.7°(ワイド端) ~2.3°(テレ端)
Low Light Sensitivity カラー:0.01 lx(F1.6、AGCオン、1 / 30s)
Noise Reduction あり(6ステップ)
Sensitivity 25c F# 1.0で<0.035℃
Sensor Illumination 逆光補正
WDR 120db
動画と録画
Composite Video NTSC or PAL あり: IPとアナログのハイブリッド
Video Compression サーマル:H.264とM-JPEGの2つの独立したチャネル 可視:H.264とM-JPEGの2つの独立したチャネル
Video Image Uniformity Optimization オートフラットフィールド補正(FFC) - 温度および時間トリガ
Video Streaming Resolution サーマル:QVGA~VGA 可視:VGA~HD
Video Thermal AGC Modes リニアAGC、ヒストグラムAGC、ダイナミック・ディテール・エンハンスメント(DDE)、感度
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] デフォルト、プリセット、ユーザ定義

Accessories

  1. PT-Series Wall Mount
  1. PT-Series Pedestal Mount
  1. PT-Series Corner Mount

Resources & Support

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR PT-Series HD Firmware Version 1.3.0.35

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Brochure

FLIR Early Fire Detection (EFD) Brochure

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

北米:(+1) 800-254-0632
英国およびヨーロッパ: +44(0)239271 4713
南・中米:(+52) 55 4777 2227
オーストラリア: (+61) 3 9008 4334
ニュージーランド: (+64) 9 282 9814
シンガポール: (+65) 800 388 35 777
インド:(+91) +000 800 100 8935
中国: (+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

Belgium  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.