Discontinued
PT Series ITS
マルチセンサー型の交通監視カメラ
赤外線サーマルカメラITS・PTシリーズは、完全な暗闇や悪天候下でも交通状況をクリアに監視することができます。PTシリーズの高精度なパン/チルト機構により、交通オペレータは正確なポインティング制御が可能になり、さらに完全プログラミング可能なスキャンパターンも提供されます。PTシリーズITSカメラは、同一のパン/チルトパッケージにカラーCCDカメラ(昼夜36倍ズーム)を搭載したマルチセンサーシステムです。
昼夜を問わず長距離範囲の交通監視を実現
高精度なパン/チルト機構(128種類の事前画角設定)により、広範囲の監視が可能となり、設置箇所の状況管理能力が大幅に向上します。
ITS・FLIR PTシリーズは、低解像度カメラの最大16倍に相当する優れた画像鮮明度と検知距離範囲を備えています。
ITS・FLIR PTシリーズは操作やメンテナンスが簡単であり、追加ケーブルを使用せずにネットワーク上での制御が可能です。
Export Restrictions