Quasar™ CP-6408-31-I

可視光4K IR PTZカメラ

鮮明な4Kビデオ解像度、オンボードの長距離IR照明、31倍光学ズームオプションにより、Quasar CP-6408-31-iカメラは、重要な状況認識と並外れた視野角を提供し、広いエリア全体にわたって重要な細部をシームレスに監視する能力をもたらします。高性能な光学システムとセンサー、卓越した低照度可視イメージング、主要なすべてのサードパーティ製VMSおよびFlir United VMSとの容易な統合により、このQuasar PTZカメラは、綿密な監視を必要とする重要インフラ拠点や遠隔地の施設向けの理想的なソリューションとなっています。

広範囲に存在し得る脅威を確実に監視、検知、識別します。
CP-6408-31-IはIP66等級に準拠し、広い動作温度範囲、NEMA-4x等級、PT除氷、内蔵のレンズワイパー、遠隔操作のウォッシャーアクセサリーなど、孤立した環境やアクセスしにくい環境向けの高堅牢性機能を追加しています。
低照度に優れた光学22倍ズームを備えた高感度カメラで、鮮明かつ精細な4K動画が撮影できます。予測可能な低ビットレートのため、どんな動きに対しても動画品質が低下することはありません。改良されたワイドダイナミックレンジ、内蔵型の赤外線照射器を備えています。

仕様

適合性と認定
ONVIF準拠 ONVIF Profile S
USA FCC Part 15 (subpart B, class A)
国際的 CE marked, EN 50130-4, EN61000-6-4 (Class A), RoHS, LVD, NEMA 4X, WEEE
平均故障間隔[時]
サイバーセキュリティ
セキュリティ User credentials with policy, protection from brute force attack, TLS
環境
使用温度 -40°~60°C(-40°~140°F)コールドスタート
保存温度 -55° to 85° C (-67°to 185° F)
湿度 0% ~ 95% relative
一般仕様
3Dノイズリダクション On / Off
いたずら検知
オートゲインコントロール Auto
スキャンモード
ファームウェアアップグレード Flash upgrade via network (1GB Flash / 2GB RAM)
保証 According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
入力電圧 24VAC (+/- 10%) Universal POE injector
単位重量 9.12 Kg (20.1 lbs.)
寸法 268 X 409 mm (10.55 x 16.1 in.)
平均故障間隔[MTBF]
昼/夜赤外線カットフィルター Auto / Manual
消費電力 Max 61W 24VAC/43W POE with heater and IR on
筐体等級 IK10 Upper / IP66 Overall
電源接続 PoE / Terminal Block
測定解析
最大解像度 3840x2160 (4KUHD)
PTZ
オートパン
オートフリップ Mechanical / Off
シーケンス
チルトトラベル -10° to 190°
パターン
パン_チルト移動 360° continuous /-10°to 190°
プリセット値 256
プリセット値_プリセット精度 Pan: 0.1° Tilt: 0.1°
プリセット精度 Pan: 0.16° Tilt: 0.18°
プリセット速度 5° to 280° / sec
プロポーショナルパン/チルト On / On (pan and tilt speed proportional to zoom ratio)
ホーム機能
手動速度 Pan: 0.1° to 90°/s, Tilt: 0.1° to 60°/s
水平視野角 61.8° (Wide) to 2.15° (Tele)
システム統合
LEDタイプ High efficiency SMD
アラーム
アラームIN 4 dry contact in
アラームIO 4 dry contact In - 2 relay Out
アラーム出力 2 relay out
アラーム応答
イーサネット 10 /100/1000 Mbps Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
ネットワークプロトコル IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X, TLS
リモート設定 Via web access or supported VMS
双方向音声 Full duplex, line in/line out, G.711
対応ウェブブラウザ Chrome (recommended), Firefox, Edge, and Safari (no ActiveX required)
設定 Remote: via web access or supported VMS
距離 | 照明角度 Up to 200 m (656 ft.) | 6° / 30° / 90°
音声帯域 Configurable between 16 kbps and 64 kbps
音声接続 Terminal block
サーマルカメラ
AGC
DSS
デジタルズーム 31x / Up to 8x
ワイドダイナミックレンジ Shutter WDR, 130db
光学ズーム 31x
最小照度 0.25 Lux (color) @ (f1.6 AGC On, 30FPS) / 0.10 Lux (BW) @ (f1.6 AGC On, 30 FPS)
焦点距離 6.5 mm to 202 mm
画像センサー 1/1.8" CMOS
画像安定化
可視カメラ
AGC
DSS
シグナルノイズ比
センサー解像度
デジタルズーム 31x / Up to 8x
ノイズ低減 On / Off
バックライト補正
ホワイトバランス Auto, ATW, Manual
ワイドダイナミックレンジ Shutter WDR, 130db
ワイドダイナミックレンジ Shutter WDR, 130db
光学ズーム 31x
光学デジタルズーム 31x / Up to 8x
最小照度 0.25 Lux (color) @ (f1.6 AGC On, 30FPS) / 0.10 Lux (BW) @ (f1.6 AGC On, 30 FPS)
焦点モード Auto / Manual
焦点距離 6.5 mm to 202 mm
画像センサー 1/1.8" CMOS
画像回転
画像安定化
絞り制御 Auto
動画と録画
ビデオ圧縮 Two independent channels of H.264 & M-JPEG
ビデオ帯域
レート制御 CBR / VBR
最大性能 H.264 30/25 fps @ 4K (NTSC/PAL) & H.264 30/25 fps @ VGA (NTSC/PAL)
解像度範囲 Scalable from VGA to 4K

アクセサリー

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware v1.7.0.24

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.