ResearchIRは、フリアーシステムズの研究開発/科学用カメラのための強力で使いやすい赤外線解析ソフトウェアパッケージです。カメラ制御や高速データ記録、画像解析、データ共有などの機能を提供します。ResearchIRソフトウェアをUSBやFireWire、ギガビットイーサネット、カメラリンクなどでフリアーシステムズの研究および科学用カメラに直接接続し、赤外線スナップショットまたは動画ファイルを取得できます。ユーザーは、開始時間や終了時間、取得フレーム数などの録画オプションを簡単にカスタマイズできます。

強力で使いやすい赤外線解析ソフトウェア
ResearchIRは、高速バーストモードでのRAM録画やハードドライブへの低速データロギングなど、複数の取得オプションをサポートしています。
ResearchIRは、スポットやライン、エリアなど、豊富な測定ツールでリアルタイムの画像解析を行います。
画像をエクスポートしてデータをビットマップまたはCSVファイルとしてグラフィックで描画し、他のソフトウェアプログラムでレポート作成や解析を行えるようにできます。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.