Discontinued

FLIR RS6700

レンジ&科学用赤外線サーマルカメラ

Product Variations

FLIR RS6700は、ロングレンジの赤外線サーマルカメラシステムで、追跡、ターゲットシグネチャー、科学研究などの用途に適しています。RS6700は高耐久・高性能・多機能な放射測定ツールで、極めて過酷な環境にも耐えられます。

堅牢で高性能な科学用カメラ
デュアルFOVのレンズと高速オートフォーカスによって高速で移動する遠くの対象物を追跡し、640x512ピクセルの高感度検出器で温度変化を強調できます。
業界標準のCamera Link™やギガビットイーサネット、コンポジットビデオ(NTSCまたはPAL)など、独立した複数のビデオ出力に対応します。
高度な同期&トリガー機能により、内部クロック、外部BNC入力、IRIGタイム、ソフトウェアトリガーから選択できます。

仕様

Highlighted
Detector Resolution 640 x 512
Resolution 640 × 512
Detector Pitch 15 µm
Spectral Range 3.0~5.0µm
Detector Type FLIRインジウムアンチモン(InSb)
Camera f_number f/4.0
Dynamic Range 14-bit
NETD <25mK 典型的に
Frame Rate [Full Window] プログラム可能な0.0015 Hz~125 Hz
Max Frame Rate [at Min Window]
Integration Time 480ns~full frame
Focus 自動または手動(電動)
イメージングとレンズ
Camera f_number f/4.0
Close_up Lenses_Microscopes NA
Detector Pitch 15 µm
Detector Resolution 640 x 512
Detector Type FLIRインジウムアンチモン(InSb)
Digital Data Streaming 同時ギガビットイーサネットとカメラリンク
Digital Zoom 1~4倍
Dynamic Range 14-bit
Focus 自動または手動(電動)
Frame Rate [Full Window] プログラム可能な0.0015 Hz~125 Hz
Image Time Stamp 内部IRIG-Bデコーダークロック/ TSPI正確なタイムスタンプ
Integration Time 480ns~full frame
Lens 50 mm/250 mm
NETD <25mK 典型的に
On Camera Image Storage None
Operability > 99.8%(典型的に> 99.95%)
Overlay カスタマイズ可能
Palette 選択可能な8ビット
Pixel Clock 50 MHz
Radiometric Data Streaming Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link Base Fiber
Readout Modes 非同期で読み取り中に統合し、非同期で積分して読み込み
Readout Type スナップショット
Resolution 640 × 512
Sensor Cooling クローズドサイクル・ロータリー
Spectral Range 3.0~5.0µm
Standard Video NTSC or PAL composite
Subwindow Modes 柔軟なウィンドウ処理(16列、4行のステップ)
測定解析
Accuracy NA
Automatic Gain Control マニュアル、リニア、プラトーイコライゼーション、ROI、DDE
通信とデータ保存
Analog Video NTSC、PAL
Command and Control ギガビットイーサネット、USB、RS-232、カメラリンク
Synchronization Modes ゲンロック; IRIG-B; 同期入力、同期出力
一般仕様
Size [L x W x H] 560 mm length × 230 mm diameter (22 in. length × 9 in. diameter)
Size [L × D] 558.8 × 228.6 mm
Weight 11.3 kg
電源
Power 24 VDC
環境と認定
Mounting 5 × 1/4インチ– 20
Operating Temperature Range 範囲-32~55℃
Shock_vibration 40 g、11 msec 1/2正弦波/ 4.3 g RMSランダム振動、全3軸

Accessories

Resources & Support

Datasheet

FLIR RS6700 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.