Discontinued

FLIR RS6800

高速のMWIRカメラ

RS6800は、マルチアプリケーションのロングレンジ赤外線サーマルカメラシステムで、追跡、ターゲットシグネチャー、科学研究などの用途に適しています。RS6800は高耐久・高性能・多機能な放射測定ツールで、極めて過酷な環境にも耐えられます。

堅牢で高性能な科学用カメラ
640x512ピクセルの検出器で美しい画像を撮影し、温度分解能は<0.02℃(通常は0.018℃)までの小さな温度差を強調できます。
4つのアクティブなプリセット操作モードにより、積分時間の調整、不均一性補正、欠陥画素置換、ウィンドウサイズ調整などを行えます。
120~1200 mmの連続ズーム、IRIG同期、レンズの焦点距離のTSPIアキュレートタイムスタンプ、焦点位置データなどの機能を搭載しています。

仕様

Highlighted
Detector Resolution 640 x 512
Resolution 640 × 512
Detector Pitch 25 µm
Spectral Range 3.0~5.0µm
Detector Type インジウムアンチモン(InSb)
Camera f_number f/5
Dynamic Range 14-bit
NETD <20mK
Frame Rate [Full Window] 565 Hz
Integration Time 480ns~687秒
Focus 自動フォーカスとアクティブアサーマライゼーションでモーター駆動
イメージングとレンズ
Analog Overlay カスタマイズ可能(IRIG-B、日付、積分時間、内部温度、フレームレート、同期モード、冷却時間)
Analog Palettes 選択可能な8ビット
Available Lenses 120~1200mm(10倍)連続メートルズーム、7.6度HFOV @ 120mm、0.76度HFOV @ 1200mm
Camera f_number f/5
Close_up Lenses_Microscopes NA
Detector Pitch 25 µm
Detector Resolution 640 x 512
Detector Type インジウムアンチモン(InSb)
Digital Data Protocol 同時ギガビットイーサネットとカメラリンク フル・ファイバ(またはCoaXpress)
Dynamic Range 14-bit
Focus 自動フォーカスとアクティブアサーマライゼーションでモーター駆動
Frame Rate [Full Window] 565 Hz
HD Video (720p、50/59/60 Hz、SMPTE 296M) (1080p、25/29/30 Hz、SMPTE 274M)
Integration Time 480ns~687秒
NETD <20mK
Operability > 99.5%(典型的に99.9%)
Readout スナップショット
Readout Modes 非同期で読み取り中に統合し、非同期で積分して読み込み
Resolution 640 × 512
Sensor Cooling クローズドサイクルロータリー
Spectral Range 3.0~5.0µm
Subwindow Modes ユーザー定義
Well Capacity 11.0M 電子
Zoom 1~4倍、デジタルズーム、パニング
測定解析
Accuracy NA
Automatic Gain Control マニュアル、リニア、プラトーイコライゼーション、ROI、DDE
通信とデータ保存
Analog Video NA
Synchronization Modes ジェンロック; IRIG-B; 同期入力、同期出力、トリガー入力
一般仕様
Size [L x W x H]_Sunshield_On 927 x 315 x 290 mm
Weight 34.926 kg
電源
Power 24 VDC
環境と認定
Altitude 0~40,000フィート操作可能; 0~70,000フィート操作不可能
Mounting 9 × 1/4"-20
Operating Temperature Range -40℃~+50℃
Shock_vibration 40 g、11 msec 1/2正弦波/ 4.3 g RMSランダム振動、全3軸
Storage Temperature Range -55℃~ 80℃

Resources & Support

Datasheet

FLIR RS6800 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.