Discontinued
FLIR SV87
振動/温度遠隔センサー
FLIR SV87はバッテリー駆動の振動/温度遠隔センサーで、SV87-KIT振動モニタリングソリューション専用設計です。このセンサーは、振動と温度の測定値を90秒ごとに取得します。取得されたデータは、Bluetooth経由でFLIR GW65遠隔モニタリングゲートウェイに自動的に送信されます。 [BR] • 感度範囲:±32g[BR] • 周波数範囲:10Hz~1kHz[BR] • 動作温度範囲:-30℃~80℃[BR] • 通常のバッテリー寿命:4年[BR] • 3年保証 [BR] [BR]振動モニタリングソリューションの詳細については、SV87-KITのページ(flir.jp/SV87-KIT)をご覧ください。
資料とサポート
User Manual
SV87-KIT ユーザーマニュアル