Discontinued

FLIR TG297

産業用高温サーマルイメージ放射温度計

FLIR TG297は、正確な温度測定と最高1030℃までの撮影能力を兼ね備えた優れた産業用診断ツールです。特許を取得したフリアーシステムズのスーパーファインコントラスト(MSX™)技術によって赤外線画像に可視光画像のディテールが付加されるため、画像の鮮明度が向上します。TG297を使用すれば、潜在的な故障の発見、トラブルシューティングや修理、プロセスの監視などを行えるため、ガラス溶融炉や窯、加熱炉といった製造用途で発生する熱の測定など、高温での産業利用に最適です。保存された画像により、機械やシステムが安全かつ最大効率で機能していることを確認できます。

お手頃で高温も測定可能な産業用サーマルイメージ放射温度計
解像度160 × 120(19,200ピクセル)のサーマルイメージ放射温度計で-25℃~1030℃までの幅広い温度範囲を測定
高温フィルターをレンズに取り付けることで詳細な画像を生成し、極めて高温の対象に関する問題を迅速に診断
IP54準拠の筐体で保護された持ち運び可能な放射温度計により、高温の対象(ガラス溶融炉など)を安全な距離から測定可能

仕様

Highlighted
赤外線解像度 160 × 120ピクセル
温度分解能_NETD <0.07℃
精度 50℃~100℃で±1.5℃、-25℃~50℃および100℃~1030℃で最大±3℃
視野角[FOV] 57° × 44°
画像モード • スーパーファインコントラスト(MSX™) • 温度情報付き画像
ディスプレイ 320 × 240ピクセル、2.4インチカラーLCD
保存メディア eMMC 4 GB
イメージングとレンズ
カメラ周波数 8.7 Hz
カラーパレット アイアン、レインボー、ホワイトホット、ブラックホット、アークティック、ラバ
ギャラリー あり
スペクトル範囲 7.5~14 µm
デジタル映像エンハンスメント あり
レーザー Class 1レーザーで温度測定箇所を表示、ボタン式
内蔵デジタルカメラ あり
最小焦点距離 0.3 m
最短計測距離 0.26 m
検知器タイプ 焦点面アレイ(FPA)、非冷却マイクロボロメーター
検知器間隔 12 µm
温度分解能_NETD <0.07℃
焦点 フォーカスフリー
画像モード • スーパーファインコントラスト(MSX™) • 温度情報付き画像
視野角[FOV] 57° × 44°
赤外線解像度 160 × 120ピクセル
測定解析
カメラサイズ[L×W×H] 210 × 64 × 81 mm
カメラ重量、バッテリー含む 0.394 kg
スポットメーター 中心点のON/OFF
セットアップコマンド • 単位、言語、日付、時間表示形式 • 画面の明るさ(高/中/低) • 画像の表示、削除
中心地点 あり
対象物温度範囲 -25℃~1030℃
放射率補正 あり:4段階のプリセット、0.1~0.99の個別調整可
精度 50℃~100℃で±1.5℃、-25℃~50℃および100℃~1030℃で最大±3℃
ユーザーインターフェース
ディスプレイ 320 × 240ピクセル、2.4インチカラーLCD
言語 チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語
通信とデータ保存
USB USB Type-C:データ転送/電源
USB_規格 高速USB 2.0
インターフェース USB 2.0、Bluetooth
メモリタイプ 内蔵
保存メディア eMMC 4 GB
保存画像フォーマット JPEG
画像保存容量 4 GB、最大50,000枚の写真を保存可能
電源
バッテリータイプ 充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー充電寿命 30日以上
バッテリー稼働時間 5時間連続スキャン、レーザーをオンにした状態で4.5時間
バッテリー電圧 3.7 V
充電時間 4時間で90%、6時間で100%
充電温度 0~45℃
充電装置 カメラ内部でバッテリーを充電
電源管理 調節可能:OFF/5分/15分/30分
環境と認定
ETSI|EMC • EN 61000-6-3 • EN 61000-6-2 • FCC 47 CFR Part 15 Class B
三脚取付マウント ハンドル下部 1/4-20
使用温度範囲 -10℃~45℃
保存温度範囲 -30℃~55℃
保証 フリアーシステムズの2~10年保証
保護 IP 54 (IEC 60529)
安全性 CE/CB/EN61010/UL
振動 2 g(IEC 60068-2-6)
湿度[動作時、保存時] 0~90% RH(0℃~37℃)、0~65% RH(37℃~45℃)、0~45% RH(45℃~55℃)
落下試験 2mからの落下に耐久
衝撃 25 g(IEC 60068-2-27)
認証 CE、CB、RCM、IEC60825-1、FDA、UL、CEC、NRCan
電波スペクトル • ETSI EN 300 328 • FCC Part 15.249 • RSS-247 Issue 2 • EN 301 489-1:2011 • EN 301 489-17:2009
一般仕様
付属品リスト TG297本体、取扱説明書、リストストラップ、USB-A - USB-Cケーブル、キャリーケース

アクセサリー

  1. Retractable Lanyard (T130980ACC)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG297

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

TG297  データシート

User Manual

TG165-X TG267 TG297 ユーザーマニュアル

Datasheet

FLIR TGシリーズカタログ

Export Restrictions