Discontinued

Extech TKG250

デジタル超音波隙間ゲージ/データロガー、カラー波形機能付き

Extech TKG250は、カラー波形機能付きのデジタル超音波隙間ゲージ/データロガーです。現場での使用に最適なコンパクトで手持ち式の頑丈なハウジングで設計された隙間ゲージです。超音波技術により、主に鋼構造物の非破壊的な厚さ測定が可能になります。最大100Kの読み取り値のデータを記録し、Excelに®エクスポートして詳細な分析を行うことができます。保護ホルスター、2オンスの冷却液ボトル、単3電池2個、5MHzトランスデューサー、ハードキャリーケース、USBケーブル、エクスポーターソフトウェアが付属しています。

仕様

一般仕様
Alarm 可聴ビープ音; 照明点滅ディスプレイとキーパッド; 振動フィードバック
A_Scan [Live Waveform] 1dBステップまたはAGC、メインバンブランク、最初のエコー受信後のブランク、材料や整流に関係なく中央エコーへのズーム自動トラッキングを含む範囲におけるゲインの完全な調整
B_Scan [Cross Section] 距離との相関関係のない検査エリアの視覚的断面を表示
Differential Mode 実際の厚さ測定値とユーザーが入力した基準値との差を表示
Echo to Echo 金属厚のみ測定(塗料、塗装は母材厚の値に影響しません)
Gain 20~90dBの1dBステップまたは波形の自動ゲイン制御(AGC)
Material Velocity Calibration 0.508~18.699mm/µS
Memory 50,000の読み取り値(100,000に拡張可能)と5,000の波形を保存
Rectification Mode RF、半波正、半波負、全波整流
Steel Thickness 5MHzプローブ:1.0~508mm; 10MHzプローブ:0.76mm~50.8mm
Velocity Mode 音響の音速を表示して未知の物質の厚さを測定
追加の詳細
Certifications CE
IP Rating IP54
Power 単3(1.5V)電池2本
Warranty 2年

Resources & Support

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech XPorter Software

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Quick Start Guide

Extech TKG100 TKG150 TKG250 Quick Start Guide

User Manual

Extech TKG250 User Manual

Certification

Extech TKG250 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech TKG100-TKG150-TKG250 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.