TrafiBot AI

自動事故検知のためのAIディープラーニングを搭載したプレミアム光学IPカメラ

FLIR TrafiBot AIは、組み込みAIと強力なFLIR AIDアルゴリズムを使用してインテリジェントな交通管理をサポートし、道路の安全性を向上させ、自動事故検知と交通データ収集の信頼性をかつてないほど高めます。このCCTVトラフィックソリューションは、イベントの評価方法を学習して改良できるため、非AIベースのトラフィックカメラより優れています。TrafiBot AIは、特許取得済み3Dワールドトラッカーを使用してシーン内の事故を検出する能力を高め、ターゲットが他のトラフィックによって不明瞭になっても、速度と軌道を予測します。内蔵チルトセンサーによってトンネルでの設置時間を短縮し、非腐食性のステンレス鋼ハウジングを搭載し、4K解像度に強化されたFLIR TrafiBot AIは、都市間環境における道路管理を強化する効率的なソリューションです。

TrafiBot AIは、2つの組み込みAIモデルを使用して落下物を分類し、車両および脆弱な道路利用者を識別します。さらに、FLIRの特許取得済み3D追跡機能を使用して、急な車線変更、あおり運転、または逆走ドライバーを検出します。
パン、チルト、ロールできる3軸スイベルにより、TrafiBot AIを迅速に設置できるため、カスタムアダプタープレートは不要です。
TrafiBot AIはFLIR Cascadeとシームレスに接続し、アラートを送信してすぐに分析できます。

仕様

通信
RJ45インターフェイス 10/100/1000 Mbps
インターフェース 10/100/1000 Mbps
出力 2(NO/NC)
対応プロトコル IPv4、TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、HTTPS、ICMP、SMTP、DHCP、IGMP、SNMP、QoS、ONVIF、TLS1.2、IEEE802.1x
電気設備
入力電圧 24V AC/DC
PoE+ 802.3 at
消費電力 12Wヒーターオフ(通常動作)
17Wヒーターオン
環境
ハウジング材質 316 Lステンレス鋼、過酷な環境向け防錆
使用温度範囲 連続:-40°C~60°C(シェルター、気温)
湿度 0%~100%(結露なし)
イメージングとレンズ
シャッターワイドダイナミックレンジ 120 dB
光学ズーム 電動、4x
有効ピクセル 3840×2160、8MP(4K)
水平視野 [HFOV] 57°(W)~6.2°(N)
焦点距離 6mm~>22mm
画像センサー 1/1.8インチCMOS
画像安定化
電子シャッター速度
機械設備
サンシールド 316L C5マリングレード、粉末コーティングRAL9016
マウント 天井、曲線壁、壁面/ポールマウントオプション

Resources & Support

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

Brochure

FLIR 高度道路交通システム(ITS)ガイドブック

Datasheet

FLIR TrafiBot AI 日本語カタログ

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

北米:(+1) 800-254-0632
英国およびヨーロッパ: +44(0)239271 4713
南・中米:(+52) 55 4777 2227
オーストラリア: (+61) 3 9008 4334
ニュージーランド: (+64) 9 282 9814
シンガポール: (+65) 800 388 35 777
インド:(+91) +000 800 100 8935
中国: (+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions