Discontinued

TRK-101

解析エンコーダ

TRK-101は映像信号を解析し、人、車、物体が境界線を越えた、所定の区域に侵入した、現場に取り残された、または現場から除去された場合にアラーム通知を発信します。境界線の定義と何を検知すべきかはユーザーがカスタマイズできます。アナログとIPストリーミングビデオ出力の両方を備え、レガシーネットワークとIPベースのCCTVネットワークの両方にハイブリッド接続が可能です。また、既存の固定式アナログカメラに接続できるため、既存設備の改修にも対応します。

周辺を警備する自己充足型ビデオエンコーダ
TRK-101は、アナログおよびIPストリーミングの両方を使い、完全に統合された、DSPベースのリアルタイムの映像解析を行います。
最大5件の同時侵入検知ルールにより、TRK-101は検知の可能性を高め誤報率を抑えます。
リモートバックアップによるエッジストレージ(SoE)機能搭載。標準ウェブブラウザを使って5分以内に設定可能。

仕様

適合性と認定
安全性 UL、 CE
環境
使用温度 0°~ 60℃
使用湿度 相対湿度5% ~ 95% (不凝縮)
環境の RoHS
電磁妨害 (EMC) FCC 47 CFR Part 15、 Subpart B、 Class A; CE Class A
一般仕様
H.264フレームレート[PAL_NTSC] D1 12/15 FPS VGA 18 FPS 2CIF 25/30 FPS CIF 25/30 FPS
インテリジェントビデオ解析チャンネル数 1
エッジ保存 3,800Mbイベント録画
オペレーティングシステム Windows 7、 8 、 8.1、 10
マウント シェルフ/オプションのラックマウント(シングルユニットまたはマルチユニットアクセサリ)
寸法[mm] 68.5 x 36 x 118mm (W x H x D)
寸法[インチ] 2.7 x 1.42 x 4.61" (W x H x D)
消費電力 DC: 3.6W、 AC: 6W
電圧 12VDC (+/-10%)、 24VAC
システム統合
IN_アラーム入力 1×ドライ接点
OUT_リレー出力 1xリレー出力(定格負荷0.3A @ 12VDC、1A @ 30VDC、0.25A @ 24VAC、50 / 60Hz)
アラーム/コマンド TCP/IP、 HTTP
イーサネット[IEEE 8023-8023u] 1 x RJ45 インターフェース
サービス、プロトコル TCP/IP、 UDP/IP、 HTTP、 SMTP、 DHCP、 DNS、 SNTP
ブラウザ Microsoft EdgeのIEモード(Microsoftは少なくとも 2029 年までEdgeでIEモードをサポートする予定)
標準TV コンポジット1Vp-p - NTSCまたはPAL
物理コネクター 1x BNC 75Ω
動画と録画
IPビデオストリーミング H.264、 MPEG-4 SP、 MJPEG
ビットレート CBR (128Kbps ~ 4Mbps)、 VBR
ビデオストリーミング RTP/RTSP

Resources & Support

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

ioi SD H.264 (v.2.3.0.2, 28-Nov-2017)

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

FLIR セキュリティソリューション

Export Restrictions